Kit de rodamiento de suspensión
Para mayor comodidad, estabilidad y seguridad
Los rodamientos de suspensión sirven como puntos pivotantes superiores para el sistema de dirección y permiten un manejo suave, un frenado cómodo y un funcionamiento seguro.
Características y rendimiento
- Diseño compacto y liviano: facilita la instalación y reduce los niveles de fricción y ruido para una conducción confortable.
- Acero templado con alto contenido de cromo: asegura una mayor rigidez y estabilidad para una vida útil más prolongada.
- Caminos de rodadura de contacto angular diseñados especialmente para rodamientos resistentes MacPherson: mejoran la rigidez y permiten un aumento del 40 % en la capacidad de carga radial del muelle, para lograr más estabilidad y reducción del ruido.
- Arandelas superiores e inferiores de plástico reforzado y fibra de vidrio: garantizan resistencia adicional, fácil montaje y bajo peso.
- Engrasados y sellados de por vida: grasa de alto rendimiento que resiste la humedad, las vibraciones y las temperaturas muy bajas (-40 °C).
- Último diseño de sellado de alto rendimiento: varios labios de sello de elastómero y deflectores evitan la entrada de contaminación y ayudan a prolongar la vida útil del rodamiento en condiciones difíciles.
- Asiento de muelle integrado resistente de metal y plástico reforzado: guía y soporta las cargas radiales y axiales del muelle para obtener mayor rigidez y menos ruido.
*Según las especificaciones de los equipos originales
La oferta de SKF
- Rodamientos con calidad de equipos originales, que incluyen características específicas para los diferentes parámetros de rendimiento del vehículo.
- Los kits están disponibles como paquetes dobles o individuales e incluyen almohadillas de caucho*.
- Los rodamientos de suspensión Macpherson resistentes de SKF ofrecen una mayor rigidez, una conducción más suave y mayor resistencia para soportar las condiciones más difíciles.
- Rodamientos probados en los centros de pruebas de SKF que incluyen el rendimiento en condiciones muy difíciles y temperaturas extremas.
*si corresponde