Pase de un eje rayado a uno restaurado en menos de 5 minutos

Kits de reparación de ejes SKF Speedi-Sleeve

Los kits de reparación de ejes SKF Speedi-Sleeve, compuestos por un delgado tubo de acero inoxidable y una herramienta de instalación, eliminan la necesidad de rectificar los ejes evitando costosas y lentas operaciones.

Características y rendimiento

  • Asegura una superficie exterior de sellado ideal
  • Se instala sin necesidad de retirar el eje
  • No requiere modificación del tamaño del sello
  • Fabricado con acero inoxidable AISI 304
  • Compatible con diámetros de eje de 0.5 pulg. a 8 pulg. (de 12 mm a 200 mm)