Reparaciones simplificadas y componentes protegidos para sistemas de distribución y auxiliares

Herramientas para sistemas de propulsión

Los motores actuales requieren el uso de herramientas de servicio especiales para que, después de la reparación, permanezcan aseguradas la economía de combustible, la longevidad y la potencia del motor. Para ayudar a los mecánicos, SKF ha desarrollado una gama de herramientas para sistemas de distribución y auxiliares que simplifican y acortan las reparaciones. Las herramientas se adaptan a las aplicaciones automotrices más usuales en Europa.
SKF engine timing tool

Características y beneficios

Herramientas de la distribución del motor (VKN 1000 - VKN 1009)

  • Diez herramientas de la distribución del motor para mantener la sincronización del árbol de levas y el cigüeñal, y realizar reparaciones en el sistema de distribución.
  • Cada kit de herramientas incluye un código QR para descargar instrucciones de montaje con directrices paso a paso.

Herramienta para poleas libres de alternador (VKN 350 y 351)

  • Herramienta FAPU para la instalación y extracción correctas sin dañar los componentes circundantes.
  • Se necesitan solo dos conjuntos para reemplazar cualquier FAPU en el mercado europeo.

Herramienta para correas elásticas (VKN 300)

  • Herramienta del sistema auxiliar para fijar la polea y la correa, lo que hace que el montaje de la correa elástica sea simple y rápido