Gama de evacuadores de fluidos

Herramientas Mityvac

Herramientas manuales Mityvac para manipular fluidos para motores automotrices, embragues, sistemas de frenos y muchas otras aplicaciones. Mityvac es una marca estadounidense de herramientas de diagnóstico, servicio y reparación de automóviles desde 1971 que pertenece al Grupo SKF. Todo surge del diseño y la patente de una singular bomba de vacío manual destinada al diagnóstico y el mantenimiento de automóviles, así como para aplicaciones industriales y de consumo. Mityvac ofrece los productos y sistemas que necesita para cualquier aplicación de purga de frenos y embragues, limpieza por inducción de aire y prueba de compresión, evacuación o rellenado del sistema de refrigeración, para la manipulación de fluidos y aplicaciones de diagnóstico. Lanzamos en Europa esta gama de 4 herramientas manuales Mityvac para evacuar o dispensar fluidos para el motor, el embrague y el sistema de frenos, que combinan perfectamente con la gama de kits europeos de SKF.
GROUPAGE

Features and benefits

  • Robust, Reliable & Safe
  • Easy to handle & use, just click and pump
  • No need for an air compressor system or electricity
  • Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
  • Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
  • Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
  • Adapters and different tubes/hoses included

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

Evacuador de fluidos multiuso, excepto diésel y gasolina (aceite de motor, refrigerante, aceite de la caja de engranajes, etc.) que aspira fluidos de un depósito.

  • Resistente, confiable y seguro
  • Fácil de manejar y utilizar; solo hay que hacer clic y bombear
  • No necesita compresor de aire ni electricidad
  • El vacío se crea de forma rápida y eficaz mediante el funcionamiento manual de la bomba
  • Herramienta de bricolaje o herramienta complementaria para un taller
  • Apto para múltiples usos, vehículos automotrices, de 2 ruedas, caja de engranajes, maquinaria agrícola, embarcaciones, cortadoras de césped, etc.), excepto para gasolina y diésel
  • Adaptadores y diferentes tubos/mangueras incluidos

Características y rendimiento:

  • Gran depósito integrado de 7,3 l
  • Gran base con estabilizador de pie
  • Estructura de polietileno duradero y resistente a los productos químicos
  • Prevención automática de desbordes
  • Boca de vaciado de drenaje rápido
  • Se suministra con 3 tubos de 1,5 m de longitud cada uno que pueden conectarse entre sí para obtener una longitud total de hasta 4,5 m

Mv7201 vkn

MV7201 VKN

Evacuador y dispensador de fluidos multiuso, excepto diésel y gasolina, que aspira y expulsa fluidos (aceite del motor, refrigerante, aceite de la caja de engranajes...). Con solo pulsar un botón, esta unidad versátil cambia de vacío a presión para evacuar o dispensar fluidos. Esta funcionalidad la hace ideal para vaciar tanques o depósitos y, a continuación, volver a bombear el fluido usado para facilitar su eliminación. Varias unidades funcionan de forma excelente: basta con evacuar los fluidos usados con una unidad y rellenar rápidamente con fluido nuevo con otra.

  • Resistente, confiable y seguro
  • Fácil de manejar y utilizar; solo hay que hacer clic y bombear
  • No necesita compresor de aire ni electricidad
  • El vacío se crea de forma rápida y eficaz mediante el funcionamiento manual de la bomba
  • Herramienta de bricolaje o herramienta complementaria para un taller
  • Apto para múltiples usos, vehículos automotrices, de 2 ruedas, caja de engranajes, maquinaria agrícola, embarcaciones, cortadoras de césped, etc.), excepto para gasolina y diésel
  • Adaptadores y diferentes tubos/mangueras incluidos

Características y rendimiento:

  • Gran depósito integrado de 7,3 l
  • Gran base con estabilizador de pie
  • Estructura de polietileno duradero y resistente a los productos químicos
  • Prevención automática de desbordes
  • Boca de vaciado de drenaje rápido
  • Se suministra con 3 tubos de 1,5 m de longitud cada uno que pueden conectarse entre sí para obtener una longitud total de hasta 4,5 m

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

Sistema profesional de purga hidráulica de frenos y embragues, que incluye un dosificador de líquido con bomba manual (MV6400) y un adaptador para cilindro de freno único diseñado para su uso en la mayoría de los coches europeos (MVA804). Hace descender líquido de frenos nuevo a través del cilindro de freno, mientras que el aire y el líquido viejo se expulsan a través del (de los) tornillo(s) de purga de los frenos. Un manómetro en el dosificador permite controlar la presión del sistema, y el depósito presurizado permite al operario acceder a los tornillos de purga sin utilizar las manos. Todos están diseñados para rellenar o completar depósitos pequeños, transmisiones o diferenciales, o para purgar a presión sistemas hidráulicos de frenos y embragues. Su cómodo tamaño y su manguera de 1,5 m de longitud con varilla dispensadora y válvula de control de caudal hacen que sea ideal para acceder a depósitos y tapones de llenado de difícil acceso.

  • Resistente, confiable y seguro
  • Fácil de manejar y utilizar; solo hay que hacer clic y bombear
  • No necesita compresor de aire ni electricidad
  • La presión se crea de forma rápida y eficaz mediante el funcionamiento manual de la bomba
  • El líquido se dispensa bajo presión para que fluya de forma suave y continua
  • Herramienta de bricolaje o herramienta complementaria para un taller
  • Ideal para purgar a presión sistemas hidráulicos de freno y embrague
  • Adaptadores y diferentes tubos/mangueras incluidos

Características y rendimiento:

  • Gran depósito integrado de 5 l
  • El manómetro indica la presión de dosificación del líquido
  • Estructura de polietileno duradero y resistente a los productos químicos
  • Válvula de seguridad y de alivio de presión manual integrada
  • Los componentes internos de la bomba están sellados contra la exposición a líquidos
  • La válvula ON/OFF y la válvula de control de caudal están convenientemente situadas cerca de la salida del líquido
  • Utiliza conexiones de accesorios a presión y de cambio rápido
  • Se suministra con 1 tubo de 1,5 m de longitud que integra válvulas de control de caudal y de cierre automático
  • Incluye una varilla dispensadora de líquido y un gancho para colgar

Mva6837 vkn

MVA6837 VKN

El kit de depósito está especialmente diseñado para recuperar el líquido de frenos expulsado por el tornillo de purga al purgar los frenos por presión o por gravedad. El kit incluye el adaptador universal de tornillo de purga Mityvac, que forma un sello hermético alrededor del tornillo de purga para garantizar un purgado limpio y eficaz.

  • Un accesorio ideal para utilizar junto con el sistema de purga de frenos y embragues MV6844 VKN
  • Incluye gancho para colgar el depósito cerca del lugar de purgado
  • Herramienta de bricolaje o herramienta complementaria para un taller

Características y rendimiento:

  • depósito de 1,2 l
  • con tubo de transferencia de líquido y adaptador universal de tornillo de purga
  • Incluye un gancho para colgar

Installation