Óptima eficiencia de refrigeración del motor y rendimiento sostenible

Kits de bomba de agua

La bomba de agua es el corazón del sistema de refrigeración. En los motores grandes, para cargas elevadas, es importante tener un flujo perfecto del refrigerante correcto a través del bloque motor, el radiador y las mangueras para mantener las temperaturas de funcionamiento bajas y asegurar un rendimiento óptimo.
SKF water pump truck

La oferta de SKF

  • La gama incluye más de 100 rodamientos diferentes que cubren los principales modelos de camiones del parque automotor europeo.
  • Los rodamientos de transmisión vienen como componentes sueltos, listos para instalar.

Características y rendimiento

  • Diseño resistente al desgaste: puede soportar entornos exigentes y condiciones con contaminación
  • Pruebas de calidad y resistencia a largo plazo:sometidas a pruebas de vacío para evitar fugas. Todas las bombas cumplen con las normas de calidad DIN EN 9001:2000
  • Flujo y presión de refrigerante específicos para el motor: garantiza la protección de los demás componentes del motor gracias al funcionamiento suave y rendimiento confiable.