Diseñados con precisión para un rendimiento preciso

Rodamientos de transmisión

Como proveedor de equipos originales para Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI e Iveco, dotamos a las flotas de rodamientos de transmisión de calidad original en el mercado de reposición. Las mejoras en el rendimiento han dado como resultado un mejor funcionamiento de los rodamientos, una vida útil más prolongada y mayor eficiencia operativa.
Transmission bearing

Características y rendimiento

  • Fabricados con acero de alta pureza: ofrecen una excepcional resistencia y durabilidad (hasta 65 HRC en la escala Rockwell).
  • Caminos de rodadura endurecidos por inducción con precisión: evitan fracturas del cubo para una vida útil más prolongada y segura.
  • Procesos de fabricación altamente precisos: aseguran una desviación y dispersión dimensional muy baja de los parámetros de aros y rodillos.
  • Diseñados con precisión con tolerancias ajustadas: para una elevada rigidez definida, un bajo nivel de ruido y vibración, y vida útil optimizada para los rodamientos y engranajes.
  • Zona de contacto única entre el extremo de los rodillos y la pestaña: regula la película de lubricante en los caminos de rodadura incluso a bajas velocidades, lo que evita picos de temperatura durante el rodaje y el funcionamiento continuo.
  • Topografía de la superficie de rodillos y aros: ayuda a la formación de una película instantánea de lubricante, un requisito esencial para precargas elevadas.

La oferta de SKF

  • La gama incluye más de 100 rodamientos diferentes que cubren los principales modelos de camiones del parque automotor europeo.
  • Los rodamientos de transmisión vienen como componentes sueltos, listos para instalar.