Mayor vida útil para toda la transmisión auxiliar

Sistemas de accesorios

En la actualidad, la mayoría de los camiones están equipados con tensores de correa automáticos en el sistema de transmisión auxiliar. El mercado sigue creciendo y creando una nueva demanda de productos de alta calidad. Las unidades tensoras de correa automáticas y las poleas tensoras SKF pueden durar hasta el doble que los componentes de otros proveedores del mercado de reposición. Esto tiene un efecto positivo sobre el tiempo productivo de la flota al aumentar la vida útil de todo el sistema de transmisión auxiliar.
SKF auxiliary Truck

Características y beneficios

  • La gama incluye 96 productos diferentes que cubren los principales modelos de camiones del parque automotor europeo.
  • Muelle de alambre redondo: mejora el control del tensor y aumenta la vida útil de todo el sistema.
  • Sello laberíntico: impide la contaminación del muelle y prolonga la vida útil del tensor.
  • Rodamientos 6303 en tándem: soportan mayor capacidad de carga y aseguran una mayor vida útil del rodamiento.
  • Polea más resistente de acero forjado: minimiza el riesgo de desplazamiento de la correa de la polea.
  • Tapón de sellado: impide la contaminación de los rodamientos y prolonga la vida útil del tensor.
  • Tecnología de anillo corredizo: reduce la vibración del sistema, lo que da lugar a un funcionamiento más suave y mayor vida útil del tensor.
  • Eje pivotante mayor (22-25 mm): mejora la estabilidad del tensor.