Mercado de reposición de SKF, lo mejor en experiencia de competición en soluciones de dirección y suspensión

SKF Competición2023-01-16

Experiencia de competición en soluciones de dirección y suspensión

Los autos de carreras actuales emplean los componentes más avanzados para el sistema de dirección y suspensión. En las competiciones, no todo es cuestión de potencia. Se necesita estabilidad y control para ganar los vitales milisegundos en los tiempos de vuelta, y navegar por los circuitos y terrenos más exigentes del mundo.

Casi desde la invención del automóvil, SKF ha contribuido de manera importante con la tecnología automovilística a los equipos de carreras de todo el mundo. Independientemente del tipo de carrera, la estabilidad, la durabilidad y la maniobrabilidad son fundamentales para la victoria. Los autos de carreras actuales emplean los componentes más avanzados para el sistema de dirección y suspensión. En las competiciones, no todo es cuestión de potencia. Se necesita estabilidad y control para ganar los vitales milisegundos en los tiempos de vuelta y navegar por los circuitos y terrenos más desafiantes del mundo: las montañas de Mónaco, las carreteras heladas de Suecia, el asfalto resbaladizo de Japón y los retos extremos del interior de Australia. Su amplia experiencia en carreras permite a SKF ofrecer al mercado de reposición productos que mantienen a los conductores seguros incluso en las condiciones más difíciles. Todos los productos de SKF son de una calidad superior de confianza, probados exhaustivamente para que cumplan las normas y especificaciones más exigentes.

La Fórmula 1 proporciona un entorno único para que SKF pueda superar los límites de la tecnología de rodamientos. Durante más de 70 años, los productos, la ingeniería y los conocimientos de SKF han ayudado a los equipos de Fórmula 1 a ganar carreras. Las lecciones aprendidas aquí se aplican a los productos que suministramos a los fabricantes de automóviles y al mercado de reposición en todo el mundo.

Experiencia de competición en soluciones de dirección y suspensión

La última generación de rótulas SKF utiliza una innovadora camisa patentada y desarrollada por SKF que reduce aún más la fricción y el desgaste durante el funcionamiento, lo que prolonga considerablemente la vida útil de los rodamientos.

La última generación de rótulas SKF utiliza una innovadora camisa patentada y desarrollada por SKF que reduce aún más la fricción y el desgaste durante el funcionamiento, lo que prolonga considerablemente la vida útil de los rodamientos. Esta solución desarrollada en el sector aeroespacial, combinada con materiales ligeros y revestimientos especiales, ofrecerá más mejoras de rendimiento y optimización en algunas áreas de aplicación específicas de las rótulas y ayudará potencialmente a los equipos de competición a encontrar soluciones ganadoras.

Las rótulas esféricas SKF, como las que se utilizan en las aplicaciones de dirección y suspensión de los deportes de motor, también están disponibles en una amplia gama de diseños, series de dimensiones y tamaños para satisfacer las necesidades de cualquier mercado automotriz, no solo para competición. Tanto si la aplicación requiere una rótula esférica grande como un montaje de cabeza de articulación pequeña, ambos están disponibles en SKF y ofrecen una larga vida útil, un mantenimiento mínimo y una alta confiabilidad operativa, incluso en las aplicaciones más exigentes. 

Los amplios conocimientos de las soluciones de rótulas, combinados con una experiencia de alto nivel en complejos sistemas de dirección y suspensión, permiten a SKF ofrecer una valiosa experiencia y apoyo a los clientes del mercado de reposición automotriz de todo el mundo.

Las rótulas esféricas SKF, como las que se utilizan en las aplicaciones de dirección y suspensión de los deportes de motor, también están disponibles en una amplia gama de diseños, series de dimensiones y tamaños para satisfacer las necesidades de cualquier mercado automotriz, no solo para competición.