Dvoukolky a tříkolky

Snižte tření, zvyšte účinnost

Od jízdních kol a motocyklů až po skútry nebo tříkolky. S každým novým modelem se od vás očekává zvýšení výkonu při současném zvýšení bezpečnosti a snížení dopadu na životní prostředí. To může být náročný úkol. Rádi se do ní však pustíme společně s vámi.

Driver, cycling and air jump on dirt track mvp

Dvoukolky a tříkolky

Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit výkon dvoukolových a tříkolových vozidel. S většinou z nich vám můžeme pomoci. S naší pomocí můžete motocykly zmenšit a odlehčit, zvýšit jejich ovladatelnost a účinnost. Můžete snížit tření a vibrace, zvýšit jízdní komfort a spotřebu paliva. Můžete použít vysoce kvalitní komponenty a pokročilá těsnicí řešení, která prodlouží životnost. Nezáleží na tom, zda chcete spoluvytvářet vlastní řešení, nebo vyzkoušet některý z našich stávajících produktů. Díky našim zkušenostem a odborným znalostem můžete očekávat bezproblémovou jízdu.
Row of motorcycles parked on a street in front a motorcycle store_jpeg_fullresolution mvp

SKF Automotive MTRX

Horská kola jsou neustále vystavena nečistotám, blátu a vodě. U většiny ložisek to znamená potíže. S ložisky SKF Automotive MTRX je to jinak. Díky speciálně navrženým kontaktním těsněním si nemusíte dělat starosti - prostě jezděte.
skf-beerfelden-052_png_highpreview_800

Máte na mysli nějaký projekt?

Co hledáte? Potřebné díly najdete v našem katalogu výrobků.