Závody

Prosazování inovací spolu s těmi nejlepšími

Je těžké najít lepší testovací prostředí než špičkové závody. Společnost SKF Automotive má dlouhou historii spolupráce s nejznámějšími jmény ve světě závodů. Společně se neustále snažíme získat náskok díky inovacím.

Toyota Racing II

Závody

lLe používat za vysokých otáček a teplot. Nízké mazání. Nadměrné vibrace a silná zrychlení. To jsou jen některé z extrémních výzev, kterým musí závodní vozidla čelit. Dlouhodobá spolupráce s předními hráči ve světě závodů z nás udělala odborníky na řešení těchto problémů.
Kart crossing the finish line

Stejně jako na trati je i v technickém závodě rozhodující rychlost. A víme, jak důležité jsou rychlé úpravy designu a změny ve výrobě. Když s námi spolupracujete, získáte přístup k nejnovějším inovacím využívajícím technologie, jako je umělá inteligence, digitalizace, aditivní výroba a pokročilé materiály včetně bio- a fosilně neutrálních řešení. S naší pomocí můžete optimalizovat výkon, minimalizovat odpad a zlepšit svou uhlíkovou stopu. A kdykoli budete chtít otestovat nové návrhy a nápady, můžeme rychle provést složité a přesné simulace a vyvinout prototypy pro testování.

Vyhráváme, když vyhráváte. Proto se vždy snažíme poskytovat takovou úroveň podpory, abyste měli náskok před ostatními. Od výzkumu a vývoje přes výrobu až po implementaci.

Partnerství s týmem Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari HP každoročně bojuje o prestižní titul mistra světa Formule 1. V úsilí o dosažení vyššího výkonu a účinnosti a nižší hmotnosti a tření potřebují spolehlivé technické partnery.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

Máte na mysli nějaký projekt?

Kontaktujte nás a jeden z našich specialistů se s vámi spojí, aby s vámi probral vaše potřeby.
SKF_COC_220119_0014 mvp