Jednotka těsnicí hlavy 2.0

Jednotka těsnicí hlavy 2.0 je pokročilý těsnicí systém pro vysoce výkonné tlumiče, který nabízí zvýšenou odolnost a účinnost těsnění díky nové směsi NBR, plastovému opěrnému kroužku a vylepšenému provedení statického těsnění, to vše v kompaktním řešení.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Vlastnosti a funkce

Integrovaná jednodílná konstrukce​: kombinuje více dílů do jedné jednotky, což zjednodušuje instalaci a zkracuje dobu montáže.

Pokročilá geometrie těsnění a směs NBR​: navrženo pro spolehlivý provoz v extrémních teplotách od -40 °C do +140 °C, zajišťující konzistentní utěsnění a odolnost proti nárazům.

Vylepšená geometrie vnějšího těsnění: přepracované statické těsnění vnějšího průměru usnadňuje montáž a demontáž, čímž zlepšuje servisní dostupnost a výkon.

Obrázky výrobků