Vyvinuto pro dosažení vynikající těsnicí funkce a snížení tření

Sady pouzder vidlice pro motocykly

Těsnění vidlice jsou důležitou ochrannou součástí celého předního odpružení a mají zásadní vliv na jízdní komfort a bezproblémový provoz v nejnáročnějších podmínkách. Sady pouzder vidlice SKF pro motocykly jsou k dispozici ve 3 různých variantách, aby každý jezdec mohl vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje jeho potřebám.
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Propagační video

Sady pouzder vidlice pro motocykl

Vyvinuto pro nejnáročnější jezdce a prostředí

Sady těsnění vidlice

Sada těsnění vidlice, zelená nebo černá

Sady těsnění vidlice SKF pro motocyklové vidlice se skládají z olejového těsnění a stírače prachu vyrobeného ze samomazné směsi a speciální konstrukce vyvinuté pro dosažení vynikající těsnosti a lepší ochrany před vodou a nečistotami.

Jsou k dispozici pro širokou škálu prémiových aplikací v zelené barvě, která je charakteristickou barvou těsnění SKF, nebo v černé barvě.

Sada těsnění vidlice pro náročné podmínky


Sada těsnění vidlice pro vysoké zatížení je vylepšenou verzí zelené sady těsnění s modernizovaný stírač prachu, která má dvojitý břit a vytváří dodatečný labyrint, který zabraňuje vnikání nečistot do olejového těsnění. Pružina stírače prachu je také optimalizována s otevřenými drážkami, aby se omezilo zadržování bláta a usnadnilo čištění.

Sada dvousložkových těsnění vidlice

Tato jedinečná konstrukce se skládá ze dvou speciálních pryžových směsí a přepracované geometrie stíracího a těsnicího břitu. Společně lisovaná kombinace směsí spolu s vylepšenými vlastnostmi těsnicího břitu nabízí lepší přilnavost k hřídeli. Dále je použita nová kovová vložka a otevřená pružina na stíracím břitu, které pomáhají zamezit vniku nečistot.