Sady pouzder vidlic pro motocykly

Kromě snížených požadavků na údržbu a nízkého tření při bočním zatížení byla pouzdra SKF vyvinuta tak, aby se co nejlépe kombinovala s těsněními SKF. Pouzdra vidlic SKF kombinují pevnost oceli se samomaznou kluznou vrstvou na bázi PTFE, která zajišťuje hladký chod a nízké tření. Bronzová mezivrstva zlepšuje odvod tepla a spojení mezi vrstvami. Měděná ocelová podložka chrání před korozí. Po krátké době záběhu se tenká vrstva PTFE přenese na protilehlý povrch, čímž se dosáhne optimálních vlastností nízkého tření a odolnosti proti opotřebení.
Fork bushings packaging

Pouzdro vidlice

SKF pro pouzdra vyvinutá pro vysoký výkon

Vlastnosti a funkce

Vynikající třecí vlastnosti: kluzná vrstva na bázi PTFE zajišťuje plynulý pohyb s minimálním odporem, čímž zvyšuje odezvu odpružení a pohodlí při jízdě.

Rozměrové značení: jasné a přesné značení na pouzdrech usnadňuje identifikaci a montáž, čímž zvyšuje efektivitu montáže.

Vysoká únosnost​: robustní ocelová podložka umožňuje pouzdrům odolávat velkým zatížením a nárazům, což je činí ideálními pro náročné jízdní podmínky.

Tepelná stabilita v širokém teplotním rozsahu: navrženo pro spolehlivý provoz při vysokých i nízkých teplotách, což zajišťuje konzistentní výkon v různých prostředích.

Minimální provozní vůle: přísné tolerance snižují vůli a vibrace, což přispívá k stabilnější a kontrolovanější jízdě.