Sada dvousložkových těsnění vidlice pro horská kola

Těsnění vidlice pro horská kola jsou důležitou ochrannou součástí celého předního odpružení a mají zásadní vliv na jízdní komfort a bezporuchový provoz v nejnáročnějších podmínkách.   Toto zcela přepracované těsnění vidlice, které doplňuje osvědčenou řadu těsnění vidlic SKF, která je na trhu již více než 10 let, se skládá z nově vyvinutých pryžových směsí a nových geometrií jak pro stírací i těsnicí břit.   Společně lisovaná kombinace směsí a vylepšené vlastnosti těsnicích břitů zajišťují lepší přiléhání k trubce. Dále je použita nová kovová vložka a otevřená pružina na stíracím břitu, které pomáhají zamezit vniku nečistot.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Propagační video

Sada dvousložkových těsnění vidlice pro horská kola

Vlastnosti a funkce

Rozšířená těsnicí schopnost: jedinečné pryžové směsi a nová geometrie těsnicího břitu zajišťují spolehlivou ochranu vidlice.

Vylepšené vyloučení kontaminace: otevřená pružina na stíracím břitu na nečistoty účinně zabraňuje vnikání nečistot.

Minimální tření pro lepší řízení vozidla: Společně lisované směsi v kombinaci s optimalizovanou konstrukcí a vlastnostmi těsnicího břitu jsou navrženy pro optimalizované tření bez kompromisů v těsnosti.

Sady těsnění vidlice SKF „Dual Compound“ (dvousložková) se dodávají v barevném provedení na míru a jsou k dispozici v různých rozměrech pro špičkové vidlice pro horská kola.

Číselníková

adj. Sady těsnění vidlice SKF Dual Compound se dodávají v barevném provedení na míru a jsou k dispozici v různých rozměrech pro špičkové vidlice pro korská kola.