Jednodušší a bezpečnější opravy pro přesné a profesionální výsledky

Nářadí pro kolová ložiska

Demontáž jednotky HBU 2.1 (kompaktní ložisko), ale hlavně montáž ložiska kola na vozidlo, musí být provedeny se zvýšenou pozorností. Společnost SKF vyvinula konkrétní nástroje zajišťující, že tlak pro nalisování ložiska do těhlice působí na správnou plochu (vnější kroužek), aby nedošlo k poškození citlivých součástí ložiska.
SKF Wheel tool

Vlastnosti a výhody

Montážní nástroj pro jednotky HBU 2.1 (VKN 600)

  • Nástroj pro snadnou a rychlou montáž ložisek kol HBU 2.1 všech průměrů.
  • Bez nutnosti demontovat snímač ABS nebo těhlici z vozu.
  • Působení tlaku ve správném místě (na vnější kroužek) zabraňuje poškození citlivých součástí.

Demontážní nástroj pro jednotky HBU 2.1 (VKN 601)

  • Nástroj pro snadnou a rychlou demontáž ložisek kol HBU 2.1 všech průměrů.
  • Připravovaná rozšíření umožní nástroj použít také pro řady ložisek HBU 2 a HBU 3 se třemi a čtyřmi šrouby.

Hydraulický válec (VKN 602-1)

  • Rozšíření k výše uvedeným sadám pro výměnu ložisek kol.
  • Lehký hydraulický válec o hmotnosti 3 kg pro ještě snadnější montáž a demontáž (tlačná a tažná síla 18 tun).