Optimální účinnost chlazení motoru a výkon

Sady vodních čerpadel

Vodní čerpadlo je srdcem chladicího systému. U moderních spalovacích motorů je dokonalý průtok správné chladicí kapaliny blokem motoru, chladičem a hadicemi důležitý k zajištění stálých provozních teplot a optimálního výkonu motoru.
SKF water pump kit

Vlastnosti a výhody

  • Dynamické mechanické těsnění z karbidu křemíku: Poskytuje vynikající těsnění a také odolnost vůči extrémním teplotám, chodu na sucho a znečištění.
  • Ložiska hřídele v originální kvalitě: Udržují optimální zatížení a tím i odolnost vůči vysokým otáčkám.
  • Průtok a tlak chladicí kapaliny podle motoru: Zaručuje správnou teplotu v motoru.
  • Optimalizovaná konstrukce oběžného kola: Zajišťuje nezbytný tlak pro průtok chladiva motorem.
  • Výrobky SKF splňují nebo přesahují technické parametry originálních dílů.
  • Nabízíme více než 600 různých sad obsahujících nezbytné příslušenství k provedení kompletní opravy.
  • Naše nabídka pokrývá všechny běžné technologie vodních čerpadel; mechanická, přepínatelná, hlavní a pomocná elektrická vodní čerpadla pro automobilový průmysl.
  • Nabídka pokrývá více než 90 % evropského vozového parku.
  • V případě potřeby jsou přiložena vysoce kvalitní plochá těsnění a O-kroužky zabraňující netěsnostem a znečištění.
  • Obsahuje upevňovací prvky pro případnou výměnu.

Mechanické vodní pumpy

Mechanická čerpadla chladící kapaliny mohou prostě zajišťovat cirkulaci kapaliny, nebo mohou plnit více funkcí.

Lze integrovat více zařízení, například termostatické ventily a ventily omezení tlaku, které jsou nutné pro podporu jiných jednotek nebo pro konstrukční podporu hnací jednotky.​

U konvenčních mechanických čerpadel chladicí kapaliny není k dispozici řízení v uzavřené smyčce. Jsou poháněna plochým nebo synchronním řemenem a otáčejí se spolu s pracujícím motorem. Výstupní průtočné množství nelze měnit a nelze je dle potřeby vypnout.

Přepínatelné vodní pumpy

Čerpadla chladící kapaliny zajišťují zkrácení fáze ohřevu u motorů poslední generace s cílem snížit emise CO2 .

Výhody

Spínací nebo stavitelná vodní čerpadla jsou také mechanické vodní pumpy poháněné synchronním nebo plochým řemenem. V závislosti na modelu lze výkon čerpadla nastavit podtlakovým nebo elektromagnetickým výkonným členem nebo pomocí elektromagnetické spojky na řemenici.

  • Podobné nastavení jako u klasických vodních čerpadel
  • Nižší úroveň emisí během ohřívací fáze motoru – katalyzátor funguje dříve
  • Nepatrně nižší spotřeba paliva

Elektrická vodní pumpa

V budoucnu bude mít stále více motorů elektrické vodní čerpadlo buď jako hlavní, nebo sekundární vodní čerpadlo. U hybridních vozů chladí elektrická vodní pumpa i měnič vysokého napětí.

Výhody

  • Lze ji montovat kamkoliv v motorovém prostoru
  • Efektivnější využití paliva, protože pumpa se zapíná, jen když je to potřeba 
  • Dlouhá životnost
  • Rychlost pumpy lze regulovat nezávisle na otáčkách motoru; to je důležité zejména u turbomotorů, které vyžadují dochlazení po vypnutí
  • Nižší úroveň emisí během ohřívací fáze motoru – katalyzátor funguje dříve 

Koncept SKF AquaMax

Vodní pumpy SKF AquaMax mají v porovnání se standardní pumpou lepší průtok chladicí kapaliny.

Výhody

U moderních turbomotorů je perfektní průtok nejdůležitější pro dostatečné chlazení, zejména při velké zátěži jako třeba tažení přívěsu nebo v horách. V těchto podmínkách motor dlouho pracuje s vysokým točivým momentem a správné chlazení je tedy klíčové.

  • Podobné nastavení jako u klasických vodních čerpadel
  • Nižší úroveň emisí během ohřívací fáze motoru – katalyzátor funguje dříve
  • Nepatrně nižší spotřeba paliva

Výhody

  • Optimální chlazení
  • Přínos pro životní prostředí: snížená spotřeba paliva a snížení emisí CO2