Sady horního uložení a ochrany

Společnost SKF stojí v čele inovací v oblasti navrhování a výroby ložisek pro zavěšení pro přední výrobce originálních dílů pro automobily po celém světě. Jako světový lídr v této kategorii nabízí společnost SKF nabízí širokou škálu sad horního uložení a ochrany zavěšení, které zajišťují prvotřídní kvalitu dílů a zlepšují ovladatelnost vozidla pro plynulou, stabilní a bezpečnou jízdu. Naše přísné testovací zařízení po celém světě zaručuje, že všechny produkty společnosti SKF splňují nejvyšší standardy kvality a výkonu. Kromě toho je k dispozici technická podpora a pro vaše pohodlí jsou na štítku krabice pomocí QR kódů dostupné montážní pokyny a technické bulletiny.
Top mount HC image

Sada horního uložení

Výměna ložiska a horního uložení zároveň a na obou stranách vozidla je nezbytná pro maximální komfort, stabilitu a bezpečnost. Tyto vysoce výkonné součásti umožňují hladké otáčení vzpěry pro efektivní zatížení a tlumení.

Vlastnosti a funkce

  • Horní uložení vyrobené z vysoce kvalitní pryže s kovovými vložkami: Zajišťuje o 25 % méně vibrací a o 20 % snadnější ovládání vozu.
  • Kompaktní a lehká konstrukce: Usnadňuje montáž a snižuje tření a hlučnost pro komfortní jízdu.
  • Nejnovější vysoce výkonná konstrukce těsnění: zahrnuje několik těsnicích břitů z elastomeru a deflektorů, které zabraňují vnikání nečistot a prodlužují životnost ložiska.

Nabídka SKF

  • Sady SKF obsahují ložisko odpružení, horní uložení, pryžovou podložku* a montážní matice/šrouby dle potřeby.
  • Dostupné jako předem sestavené jednotky nebo samostatné součásti.
  • Společnost SKF doporučuje vždy vyměnit horní uložení i ložisko současně, aby se zabránilo nerovnoměrnému opotřebení a opakovaným opravám.
  • Nabídka zahrnuje klíčové evropské a asijské modely aut na našich dnešních silnicích pro přední i zadní nápravy.

*V případě potřeby

Sada ložiska horního uložení

Pro pohodlí, stabilitu a bezpečnost

Ložiska uložení tlumičů slouží jako horní otočné segmenty systému řízení a umožňují plynulou ovladatelnost, efektivnější brzdění a bezpečné ovládání.

Vlastnosti a funkce

  • Kompaktní a lehká konstrukce: Usnadňuje montáž a snižuje tření a hlučnost pro komfortní jízdu.
  • Kalená ocel s vysokým obsahem chromu: zajišťuje zvýšenou tuhost a stabilitu a tím delší životnost.
  • Speciálně navržené oběžné dráhy s kosoúhlým stykem pro robustní ložiska MacPherson: Vylepšuje tuhost a umožňuje o 40 % vyšší nosnost v radiálním ose k pružině pro lepší stabilitu a snížení hlučnosti.
  • Horní a spodní podložky z vyztuženého plastu a skleněných vláken: zajišťují mimořádnou pevnost, snadnou montáž a nízkou hmotnost.
  • Utěsněné a namazané plastickým mazivem na celou dobu životnosti: Vysoce funkční plastické mazivo, které odolává vlhkosti, vibracím a velmi nízkým teplotám (-40 °C).
  • Nejnovější, vysoce výkonná konstrukce těsnění: více těsnicích břitů a prachovek z elastomeru zabraňuje vnikání nečistot a zvyšuje životnost ložiska za náročných podmínek.
  • Integrované robustní kovové / zesílené plastové sedlo pružiny: Rovnoměrně rozkládá radiální a osová zatížení pružiny pro lepší tuhost a nižší hlučnost.

*V souladu se specifikacemi originálních dílů

Nabídka SKF

  • Ložiska v kvalitě originálních dílů, včetně specifických vlastností pro různé výkonové parametry vozidel.
  • Sady jsou dostupné po jednom nebo více kusech včetně pryžových podložek*.
  • Robustní SKF ložiska zavěšení MacPherson nabízí zvýšenou tuhost, hladší jízdu a lepší pevnost, díky čemuž odolávají i těm nejdrsnějším podmínkám.
  • Ložiska byla testována v testovacích střediscích SKF prověřujících výkon v náročných podmínkách a extrémních teplotách. 

*V případě potřeby

Sada ochrany

Kompletní řešení oprav horního uložení

Sada pro opravy zavěšení SKF obsahuje všechny nezbytné součásti horního uložení, ložiska zavěšení a také dosedací desku a prachovku.

Vlastnosti a funkce

  • Zajišťuje rychlou a přesnou opravu.
  • Nabídka pokrývá vozidla, kde se doporučuje výměna všech součásti uložení tlumičů.