Osobní vozidla

Řešení automobilových náhradních dílů SKF pro perfektní systém rozvodů

Řemeny a řemenice pro všechny typy motorů, od základních po nejmodernější vysoce výkonné maloobjemové modely
Automotive aftermarket VSM Vehicle service market Timing chain kit VKML

Vlastnosti a výhody

  • K dispozici je více než 1 600 rozvodových sad a samostatných dílů v OE kvalitě. 
  • Pokrytí více než 85 % vozového parku v Evropě. Více než 41 900 vozidel, včetně špičkových značek jako Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo. Renault, PSA, Toyota. 
  • Všechny součásti splňují specifikace originálních dílů pro optimální funkci. 
  • Zaměřeno na systémový přístup péče a opravy – poškozené součásti mohou ovlivnit a dále poškodit související díly.
  • V případě potřeby sady obsahují všechny součásti nezbytné k provedení úplné výměny, včetně šroubů, matic, řemenic a vodního čerpadla. 
  • Jako pomoc k zajištění přesnosti a efektivity oprav jsou k dispozici montážní pokyny, technické brožury a videa s ukázkami montáže.

Technologie rozvodových systémů

Systém časování je klíčovou součástí čtyřválcového spalovacího motoru. Skládá se z (1) vodicích prvků / řemenic, které vedou (2) řetěz / řemen. Správné napnutí řemene / řetězu je udržováno (3) ručními nebo automatickými napínáky. Poslední klíčová součást, (4) vodní čerpadlo, udržuje teplotu motoru.

Pokud jakákoli část tohoto systému selže, vozidlo již nebude fungovat správně a může dojít k poškození motoru. Porozumění poruchám a selháním motoru a jejich odstraňování je zásadní pro výkon vašich vozidel. Vyměňte součásti svého vozu za vysoce kvalitní sady od společnosti SKF Vehicle Aftermarket.

Sady rozvodových řetězů

Nejpoctivější nabídka pro opravy rozvodových řetězů na trhu

Vozidla jsou vybavena moderní technologií řetězů. Mají výrazně delší životnost než řemeny, spotřebovávají méně energie a místa v motoru a obvykle se montují do složitějších motorů V6 a V8, jakož i do nejnovějších 3–4válcových motorů. Řetěz se nachází v přední části motoru a je spojen se sadou ozubených kol a řemenic, které synchronizují klikový a vačkový hřídel a řídí tak časování motoru.

Vlastnosti a funkce

  • Řetěz v OE kvalitě opatřený barevným značením: umožňuje správné nastavení a montáž. 
  • Přesně profilované polyamidové a kovové stavěcí a vodicí prvky: zajišťují odolnost, nízké tření a snížení hluku. 
  • Hydraulický napínák: zajišťuje správné napnutí řetězu. 
  • Trubky rozstřikování oleje*: zajišťují správné mazání řetězu. 
  • Vysoce kvalitní těsnění krytu řetězu*: zajišťuje vynikající utěsnění a odolnost vůči náročným podmínkám pod kapotou (v extrémních případech -40 °C až +120 °C).

*V případě potřeby

Nabídka SKF

  • Řada pokrývá klíčové evropské a asijské modely aut na našich silnicích. 
  • Sady obsahují vše nezbytné pro úplnou opravu v souladu se specifikacemi originálního výrobce, včetně šroubů a těsnění, kde je to potřeba. 
  • Podrobné technické bulletiny jsou dostupné po naskenování QR kódu na štítku

Sady rozvodových řemenů

Před více než 20 lety jsme trhu s náhradními díly automobilů představili koncept sady rozvodového řemene a nabídka byla později rozšířena doplněním sad rozvodových řemenů s čerpadlem chladicí kapaliny. Souosost řemenice a napnutí řemene mají zásadní vliv na životnost všech součástí. Výměna systému rozvodů je důležitá, když součásti začínají selhávat, absolvovaly vysoký počet ujetých kilometrů nebo vozidlo stárne. Také pokud je třeba demontovat rozvodový řemen pro rychlou kontrolu motoru, je dobré namontovat nový řemen, aby bylo zaručeno nejlepší napnutí a časování v motoru.

Při výměně rozvodového řemenu odborníci doporučují vyměnit všechny součásti systému včetně čerpadla chladicí kapaliny, aby nedošlo k selhání jednotlivých součástí a k dalším nákladům na údržbu.

Flexibilita a pevnost pro nejnáročnější rozvody

Souosost řemenice a napnutí řemene mají zásadní vliv na životnost všech součástí. Výměna systému rozvodů je důležitá, když součásti začínají selhávat, absolvovaly vysoký počet ujetých kilometrů nebo vozidlo stárne.

Vlastnosti a funkce

  • Nabídka SKF zahrnuje rozvodové řemeny a sady řemenů.
  • Materiály a úprava v kvalitě originálních dílů: odolávají vysokým teplotám a zatížením, zajišťují nízké tření a tichý chod.
  • HSN (H-NBR) pryž vyztužená vysokopevnostními (kevlarovými) vlákny: zvyšuje pevnost a prodlužuje životnost ze 120 000 na více než 200 000 km.
  • PTFE povlak u řemenů, které pohánějí i vysokotlaká vstřikovací čerpadla: zvyšuje pevnost a odolnost vůči teplu.
  • Nižší tolerance: zachovávají správné časování motoru a zajišťují tak hladší a výkonnější pohon.

Sady rozvodových řemenů SKF

  • Sady zahrnují správný řemen pro váš způsob využití, a to v prověřené kvalitě odpovídající originálnímu dílu.
  • Napínáky a vodicí kladky prémiové kvality.
  • Sada zahrnuje matice, šrouby a další spojovací materiál nutný k správné montáži dílů.
  • Kvalitní součástky zajišťují optimální napnutí řemene za všech jízdních podmínek.
  • Konkrétní montážní pokyny, včetně správných momentů a jednotlivých kroků montáže, lze stáhnout pomocí QR kódu na krabici.

Sady rozvodových řemenů SKF s vodním čerpadlem

  • V případě pohonu pomocí rozvodového řemene obsahují sady prémiové vodní čerpadlo se statickým těsněním a/nebo plochým těsněním.
  • Správný řemen v prověřené kvalitě odpovídající originálnímu dílu.
  • Napínáky a vodicí kladky prémiové kvality.
  • Sada zahrnuje matice, šrouby a další spojovací materiál nutný k správné montáži dílů.
  • Kvalitní součástky zajišťují optimální napnutí řemene za všech jízdních podmínek.
  • Konkrétní montážní pokyny, včetně správných momentů a jednotlivých kroků montáže, lze stáhnout pomocí QR kódu na krabici.

Flexibilita a pevnost pro nejnáročnější rozvody

Výměna systému rozvodů je důležitá, když součásti začínají selhávat, absolvovaly vysoký počet ujetých kilometrů nebo vozidlo stárne. Pokud je však třeba demontovat rozvodový řemen pro rychlou kontrolu motoru, je důležité namontovat nový řemen pro zaručení nejlepšího napnutí a časování v motoru.

Napínák rozvodového řemene

Napínáky řemenů jsou vysoce přesná zařízení navržená pro optimální napnutí řemene a to díky automatické kompenzaci tepelné roztažnosti motoru. Pomáhají předcházet přeskočení řemene a nikdy nepůsobí nadměrným tahem, což by jinak mohlo snížit výkon řemene a životnost poháněných agregátů. Statický excentr umožňuje nastavit počáteční napnutí řemene, zatímco dynamický excentr kompenzuje teplotní výkyvy a postupné vytahování řemene. Pružina vestavěná v napínáku udržuje napnutí řemene při běhu motoru. Napínák řemene může být také vybaven hydraulickým pístem, který pomáhá udržovat jeho napnutí.

Napínák rozvodového řemene

Vyrobeno s přísnými tolerancemi pro bezchybný výkon řemene

Napínáky řemenů pomáhají předcházet přeskočení řemene a nikdy nepůsobí nadměrným tahem, což by jinak mohlo snížit výkon řemene a zkrátit životnost poháněných agregátů. Statický excentr umožňuje nastavit počáteční napnutí řemene, zatímco dynamický excentr kompenzuje teplotní výkyvy a postupné vytahování řemene.

Vlastnosti a funkce

  • Přesná rozměrová vůle ložisek: zajišťuje efektivní činnost ložisek za všech teplot motoru.
  • Optimalizovaná konstrukce a tvar řemenic: zajišťuje nízkou házivost u hladkých hnacích řemenů, snížení hluku, vibrací a celkového opotřebení.
  • Tlumení integrované v konstrukci: pohlcuje vibrace a snižuje zatížení řemenu a dalšího příslušenství.
  • Okrouhlá nebo úhlová drátěná pružina: zlepšuje ovládání napnutí a prodlužuje životnost celého systému.
  • Žáruvzdorné těsnění řemenice (-40 až +150 °C): zabraňuje znečištění pružiny, zajišťuje nízké tření a dlouhou provozní životnost.
  • Řemenice s vysokou únosností: minimalizuje riziko nesouososti řemenice a poškození řemene v systému.
  • Technologie Noose ring: omezuje vibrace systému, což vede k hladšímu chodu a delší životnosti napínáku.*
  • Ložiskové mazivo prémiové kvality: zajišťuje hladký a tichý výkon za všech teplot.

*V souladu se specifikacemi originálních dílů

Nabídka SKF

  • Všechny napínáky jsou dostupné jako samostatný díl nebo jako součást kompletních rozvodových sad.
  • V naší nabídce jsou také dostupné manuální napínáky řemenů a hydraulické napínáky.
  • Dostupné jako jednořadé a dvouřadé sestavy.

Vodicí kladka rozvodového řemene

Přesně navržená tak, aby vydržela ve vysoce výkonných rozvodových systémech

Vodicí kladky rozvodů jsou základem v poskytování podpory a vedení řemene v systému rozvodů motoru. U nejmodernějších vysoce výkonných motorů a maloobjemových motorů, kde mohou radiální síly na vodicích kladkách dosáhnout vysokých hodnot, jsou přesné obvodové úhly a zatížení základem dokonalé funkce motoru.

Vlastnosti a funkce

  • Přesná rozměrová vůle ložisek: zajišťuje efektivní činnost ložisek za všech teplot motoru.
  • Optimalizovaná konstrukce a tvar řemenic zajišťuje nízkou házivost u hladkých hnacích řemenů, snížení hluku, vibrací a celkového opotřebení.
  • Žáruvzdorné těsnění (-40 až +150 °C): zabraňuje znečištění pružiny, zajišťuje nízké tření a dlouhou životnost.
  • Ložiskové mazivo prémiové kvality: zajišťuje hladký a tichý výkon za všech teplot.
  • Všechny vodicí kladky jsou dostupné jako samostatné díly nebo jako součást kompletních rozvodových sad.
  • Dostupné jako jednořadé a dvouřadé sestavy.