Přechod z bodovaného na obnovený za méně než 5 minut

Sady pro opravu hřídelí SKF Speedi-sleeve

Sady SKF Speedi-sleeve pro opravu hřídelí se skládají z tenké trubky z nerezové oceli a montážního nástroje a odstraňují nutnost nákladného a časově náročného přebroušení hřídele.
Speedi-Sleeve-99250

Vlastnosti a funkce

  • Poskytují ideální vnější těsnicí povrch
  • Instalace bez potřeby demontáže hřídele
  • Nevyžadují změnu velikosti těsnění
  • Pouzdra z nerezové oceli AISI 304
  • Určeny pro hřídele průměrů .5" až 8" (12 až 200 mm)