Řada přístrojů pro vytvoření a měření podtlaku

Nástroje Mityvac

Ruční nástroje Mityvac pro manipulaci s kapalinami automobilních motorů, spojek, brzdových systémů a mnoho dalších použití. Mityvac je americká značka nástrojů pro diagnostiku, servis a opravy automobilů založená v roce 1971, která patří do skupiny SKF Group. Začínala zkonstruováním a patentováním jediného ručního podtlakového čerpadla pro diagnostiku a servis v automobilním sektoru a další průmyslové a spotřebitelské aplikace. Společnost Mityvac nabízí výrobky a systémy potřebné při vypouštění brzdových a spojkových kapalin, podtlakovém čištění a zkoušení komprese, odsávání či plnění chladicího systému nebo pro manipulaci s kapalinami a diagnostiku. Uvádíme na evropský trh tuto řadu 4 ručních nástrojů Mityvac pro odsávání a plnění kapalin v motoru, spojce a brzdovém systému, které jsou vhodné pro evropský sortiment výrobků SKF.
GROUPAGE

Features and benefits

  • Robust, Reliable & Safe
  • Easy to handle & use, just click and pump
  • No need for an air compressor system or electricity
  • Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
  • Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
  • Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
  • Adapters and different tubes/hoses included

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

Víceúčelový nástroj pro odčerpávání kapalin z nádrží (motorový olej, chladicí kapalina, převodový olej atd. – kromě nafty a benzínu).

  • Robustní, spolehlivé a bezpečné
  • Snadná manipulace a použití, stačí připojit a čerpat
  • Není třeba systému stlačeného vzduchu ani elektřiny
  • Rychlé a účinné vytvoření podtlaku pomocí ručního čerpadla
  • Nástroje pro kutily či doplněk do dílny
  • Vhodné pro různé použití jako automobily, motocykly, převodovky, zemědělské stroje, lodě, zahradní techniku atd. – kromě benzínu a nafty
  • Včetně adaptérů a různých hadic

Vlastnosti a výkon:

  • Integrovaná velká nádoba o objemu 7,3 l
  • Široká základna s nožním stabilizátorem
  • Pevná polyetylénová konstrukce odolná chemikáliím
  • Automatická ochrana proti přetečení
  • Výlevka pro rychlé vyprázdnění
  • Dodáváno se 3 hadicemi o délce 1,5 m, které lze spojit a dosáhnout tak celkové délky 4,5 m

Mv7201 vkn

MV7201 VKN

Víceúčelový nástroj pro tlakové odčerpávání a plnění kapalin (motorový olej, chladicí kapalina, převodový olej atd. – kromě nafty a benzínu). Jedním stisknutím tlačítka se funkce tohoto univerzálního nástroje mění z odsávání na čerpání. Díky těmto funkcím je ideální pro vypouštění nádrží či zásobníků a následné vytlačení použité kapaliny pro snadnou likvidaci. Snadná práce s více nástroji – jednoduše odčerpejte použitou kapalinu pomocí jednoho nástroje a poté rychle naplňte novou kapalinu z druhého.

  • Robustní, spolehlivé a bezpečné
  • Snadná manipulace a použití, stačí připojit a čerpat
  • Není třeba systému stlačeného vzduchu ani elektřiny
  • Rychlé a účinné vytvoření podtlaku pomocí ručního čerpadla
  • Nástroje pro kutily či doplněk do dílny
  • Vhodné pro různé použití jako automobily, motocykly, převodovky, zemědělské stroje, lodě, zahradní techniku atd. – kromě benzínu a nafty
  • Včetně adaptérů a různých hadic

Vlastnosti a výkon:

  • Integrovaná velká nádoba o objemu 7,3 l
  • Široká základna s nožním stabilizátorem
  • Pevná polyetylénová konstrukce odolná chemikáliím
  • Automatická ochrana proti přetečení
  • Výlevka pro rychlé vyprázdnění
  • Dodáváno se 3 hadicemi o délce 1,5 m, které lze spojit a dosáhnout tak celkové délky 4,5 m

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

Profesionální systém pro vypouštění brzdových a spojkových kapalin s plničkou kapalin s ručním čerpadlem (MV6400) a jediným adaptérem hlavního válce určeným pro většinu evropských automobilů (MVA804). Tlačí novou brzdovou kapalinu přes hlavní válec, zatímco vzduch a stará kapalina vytékají přes vypouštěcí šrouby brzdového systému. Tlakoměr na plničce poskytuje kontrolu nad tlakem systému a tlaková nádobka uvolňuje uživateli ruce k obsluze vypouštěcích šroubů. Systém je určen pro plnění malých nádržek, transmisí a diferenciálů a tlakové vypouštění hydraulických brzdových a spojkových systémů. Díky kompaktním rozměrům, hadici s délkou 1,5 m s plnicí rukojetí a regulačnímu ventilu je nástroj ideální pro plnění těžko dostupných nádrží a plnicích otvorů.

  • Robustní, spolehlivé a bezpečné
  • Snadná manipulace a použití, stačí připojit a čerpat
  • Není třeba systému stlačeného vzduchu ani elektřiny
  • Rychlé a účinné vytvoření tlaku pomocí ručního čerpadla
  • Tlakové plnění kapaliny s plynulým průtokem
  • Nástroje pro kutily či doplněk do dílny
  • Ideální pro tlakové vypouštění hydraulických brzdových a spojkových systémů
  • Včetně adaptérů a různých hadic

Vlastnosti a výkon:

  • Integrovaná velká nádoba o objemu 5 l
  • Tlakoměr zobrazuje tlak čerpání kapaliny
  • Pevná polyetylénová konstrukce odolná chemikáliím
  • Integrovaný bezpečnostní a ruční pojistný ventil
  • Vnitřní součásti čerpadla jsou chráněna těsněním před kontaktem s kapalinami
  • Uzavírací a regulační ventil jsou pohodlně umístěny v blízkosti výstupu kapaliny
  • Nástrčné spojky pro rychlou výměnu příslušenství
  • Dodáváno s 1 hadicí o délce 1,5 m a integrovaným regulačním a uzavíracím ventilem
  • Obsahuje plnicí rukojeť a háček pro zavěšení

Mva6837 vkn

MVA6837 VKN

Souprava nádobky je speciálně navržena pro zachycení brzdové kapaliny vytékající z vypouštěcích šroubu při tlakovém či gravitačním vypouštění. Souprava obsahuje univerzální adaptér na vypouštěcí šrouby, který zajišťuje těsné spojení kolem vypouštěcího šroubu a tím čisté a efektivní vypouštění.

  • Ideální příslušenství pro použití se systémem vypouštění brzdové a spojkové kapaliny MV6844 VKN
  • Obsahuje háček pro zavěšení v blízkosti místa vypouštění
  • Nástroje pro kutily či doplněk do dílny

Vlastnosti a výkon:

  • nádrž o objemu 1,2 l
  • s hadicí a univerzálním adaptérem pro vypouštěcí šrouby
  • Obsahuje háček pro zavěšení

Installation

Materiály ke stažení