Mazivo prémiové kvality v sadách po jednom a více kusech

Mazivo

Mazivo SKF je výrobkem na bázi lithia a minerálního oleje. Je vhodné pro ložiska kol, zavěšení náprav a podvozků, univerzální spoje a manžety homokinetických kloubů pro osobní vozidla, lehká nákladní vozidla a užitková vozidla. Mazivo SKF VKG1/VKG 1001 má vynikající odolnost vůči vodě a vlastnosti potlačující korozi. S dobrou mechanickou stabilitou a vynikající odolností vůči oxidaci. Je k dostání v různých velikostech balení podle potřeb opravy. Mazivo homokinetického kloubu se dodává v 80g sáčcích po jednom nebo více kusech.
Grease (1)

Pasta proti stykové korozi omezuje korozi a usnadňuje opravy a demontáž

Styková koroze je způsobena velice slabými kmity nebo vibracemi a může poškodit ložiska a téměř znemožnit jejich demontáž. Pasta proti stykové korozi SKF prodlužuje životnost ložisek, zkracuje dobu údržby a snižuje náklady.

Vlastnosti a výhody

  • Omezení stykové koroze usnadňuje demontáž ložisek.
  • Snadnější demontáž běžných průmyslových součástí jako jsou matice, šrouby, příruby, svorníky, ložiska, vodicí čepy, spojky, šrouby zvedáků, středicí hroty soustruhů, rozvodové tyče a drážkové hřídele.