Náhradní díly SKF pro hnací ústrojí pro hladký chod převodů  

Prvotřídní technologie pro hnací hřídele, homokinetické klouby a sady manžet

Díly SKF pro převodovky, hnací hřídele a klouby s konstantní rychlostí představují špičkovou technologii, která snižuje celkové tření a udržuje účinný systém motoru. Naše produktová řada více než 2400 sad pokrývá až 73 % evropského vozového parku, včetně tisíců produktů pro Audi, BMW, Citroënu, Fiatu, Fordu, Mercedes-Benzu, Nissanu, Opelu, Peugeotu, Toyoty, Volkswagenu a mnoha dalších. Předem smontované a namazané sady homokinetických kloubů a manžet SKF zajišťují úplnou rotaci kloubu kola bez poškození manžety.Sady náhradních dílů obsahují všechny součásti nezbytné k provedení úplné opravy. Spojovací materiál (pojistné kroužky, podložky apod.) je vždy součástí sad pro zajištění správné a úplné opravy.
SKF Driveline group

Sady pro hnací hřídele

Efektivní a trvalý přenos výkonu

Hnací hřídele se používají u vozidel vybavených systém nezávislého zavěšení kol. Úkolem těchto součástí je plynule přenášet krouticí moment či výkon z převodovky na náboje kol bez kolísání úrovně tření nebo vůle. Musí být dostatečně pevné, aby odolaly napětí bez vytváření dodatečné setrvačnosti v důsledku hmotnosti hřídele. Přestože jsou navrženy tak, aby vydržely po celou dobu životnosti vozidla, často je mohou drsné podmínky na vozovce nebo povětrnostní podmínky předčasně poškodit, zejména kvůli jejich exponované poloze. Přibližně dvě procenta všech vozidel potřebují každoročně vyměnit alespoň jeden hnací hřídel. Jen v Evropě to odpovídá čtyřem milionům vozidel každý rok.

Vlastnosti a funkce

  • Krycí víčko na straně převodovky: Efektivně těsní a chrání vnitřní součásti.
  • Předsestavený a namazaný homokinetický kloub a manžeta: Zajišťují možnost úplného otáčení kloubu kola bez poškození manžety.
  • Vysoce kvalitní kovové spony: pro vynikající těsnicí schopnost.
  • Robustní a tuhé ocelové hřídele: Dlouhodobě a účinně přenáší krouticí moment z motoru.
  • Kovové pojistné kroužky, pružinové spony, drážkované pružiny: Bezpečnostní součásti pro zajištění bezpečné a úplné opravy.
  • Přesně obrobené drážkování hnacího hřídele: Zajišťuje stabilní spojení s homokinetickými klouby a snadnou montáž.
  • Nízkotřecí podložka: Chrání kovové příruby a homokinetické klouby na straně převodovky a zajišťuje jejich delší životnost.

Nabídka SKF

  • Poloosy SKF nejsou repasované, ale vždy nové a splňují tak normy originálních dílů.
  • Pro zjednodušení procesů a snížení nákladů pro mechaniky a distributory nejsou vyžadovány žádné vratné zálohy.
  • Každá sada obsahuje předem sestavenou poloosu, vnitřní a vnější homokinetické klouby, manžety, spony, matice a mazivo.
  • Pro zaručení kvality výrobku a materiálu ze kterého je poloosa vyrobena je vždy kontrolována a testována.

Sady homokinetického kloubu

Odolné, s hladkým a tichým chodem

Homokinetické klouby přenáší krouticí moment z převodovky na kola stálými otáčkami a zároveň se přizpůsobují pohybu zavěšení. Díky jejich exponované poloze ve vozidle je pro zajištění bezpečnosti vozidla nezbytná pravidelná kontrola.

Vlastnosti a funkce

  • Povrchová úprava fosfátováním: Zajišťuje vynikající ochranu před korozí.
  • Závit a drážkování kloubu na straně kola: vytvořené pomocí speciálních výrobních postupů pro zajištění pevnosti a dlouhé životnosti.
  • Špičková kontrola spoje: Zajišťuje, že jsou náboj kola a homokinetické klouby přesně zkalibrované pro maximální výkon.
  • Tělo homokinetického kloubu je z jediného dílu: Díky absenci svarů je produkt silný, robustní a spolehlivý.
  • Předem sestavená kovová nebo plastová prachovka: Nabízí dodatečnou ochranu před znečištěním.
  • Vysoce kvalitní lithné mazivo na bázi sulfidu molybdeničitého (MoS2): Maže, chrání a odolává extrémním teplotám.
  • Přesně kovaná klec na straně kola: Zajišťuje přesné připojení hnacího hřídele, ale zároveň ho lze snadno namontovat.
  • Předem sestavený ABS kroužek: Na vnější straně těla homokinetického kloubu.
  • Tripod na straně převodovky: Usnadňuje opravy homokinetických kloubů, pokud není tělo kloubu poškozeno.
  • Přísné zkušební postupy: homokinetické klouby SKF jsou odolné a mají dlouhou životnost. Vyznačujíc se materiálem, odolností a životním cyklem zajišťujícími dlouhotrvající optimální výkon.

Sady manžet

Vynikající ochrana před každodenním opotřebením a poškozením

Manžety udržují mazivo na místě a chrání homokinetické klouby před nečistotami a vniknutím vody, což může v průběhu času způsobovat poškození nebo erozi.

Vlastnosti a funkce

  • Nejnovější modely vyrobené z odolného termoplastického materiálu: Poskytují déle trvající ochranu.
  • Materiál v kvalitě a rozměrů originálních dílů: Zajišťují maximální výkon vozidla.
  • Náhradní kovové součásti uvnitř sad pro větší bezpečnost (matice/šrouby, pojistné kroužky, spony s pružinou, drážkované pružiny apod.): Odrazují od opětovného používání starých dílů, které mohou snížit bezpečnost.
  • Sáčky s vysoce kvalitním lithným mazivem na bázi sulfidu molybdeničitého (MoS2) Zajišťují vynikající mazání, ochranu proti korozi odolnost vůči vysokým zatížením a extrémním teplotám.
  • Speciální „skládací“ konstrukce SKF s rozšířenými obrubami: Umožňuje prudké výkyvy v zatáčení vozidla bez možnosti skřípnutí či poškození manžety.
  • Širší vnější průměr límce: Usnadňuje řezání manžet a pomáhá udržet spony déle na místě.
  • Vysoce kvalitní pryžová směs s velkou pružností: Snadno se vyměňuje bez demontáže homokinetického kloubu z hřídele nebo poloosy z vozidla.
  • Sady o více kusech: Sady o 12 kusech jsou dostupné pro řadu osobních vozidel, což přináší finanční úspory a optimalizaci skladových prostor.

Nabídka SKF

  • Vyrobeno z vysoce kvalitní pryže nebo termoplastické směsi pro zvýšení pevnosti a delší životnost.
  • Univerzální a polouniverzální manžety jsou vhodné pro 90 % osobních vozidel v evropském vozovém parku.
  • Navrženo a vyrobeno podle přesných norem originálních dílů. Díky tomu jsou opravy vozidel rychlé, bezpečné a flexibilní za každé situace a je dosaženo vynikajícího utěsnění a ochrany homokinetického kloubu.
  • Sady se dodávají se odpovídajícími sponami, mazivem a bezpečnostními prvky.
  • Kleště na spony SKF jsou dostupné k zajištění správné instalace a perfektní ochrany.
  • Dostupné samostatně a v sadách po více kusech.

Univerzální a polouniverzální manžety

Vlastnosti a funkce

  • Speciální „skládací“ konstrukce SKF s rozšířenými obrubami: umožňuje prudké výkyvy v zatáčení vozidla bez možnosti skřípnutí či poškození manžety.
  • Širší vnější průměr límce: usnadňuje řezání manžet a pomáhá udržet spony déle na místě.
  • Vysoce kvalitní pryžová směs s velkou pružností: snadno se vyměňuje bez demontáže homokinetického kloubu z hřídele nebo poloosy z vozidla.
  • Sady o více kusech: Sady o 12 kusech jsou dostupné pro řadu osobních vozidel, což přináší finanční úspory a optimalizaci skladových prostor.
  • Sáčky s vysoce kvalitním lithným mazivem na bázi sulfidu molybdeničitého (MoS2): Zajišťují vynikající mazání, ochranu proti korozi odolnost vůči vysokým zatížením a extrémním teplotám.

Nabídka SKF

  • Univerzální a polouniverzální manžety jsou vhodné pro 90 % osobních vozidel v evropském vozovém parku.
  • Kleště na spony SKF jsou dostupné k zajištění správné instalace a perfektní ochrany.
  • Nástroj pro roztahování manžet SKF je dostupný pro univerzální manžety.
  • Dostupné samostatně a v sadách po více kusech.