Naklápěcí technologie SKF zajišťuje spolehlivý výkon a dlouhou životnost

Vypínací ložiska spojky SKF: profesionální kvalita

Technologie ložiska spojky se v průběhu let významně vyvíjela, od jednořadých kuličkových ložisek, po soustředné hydraulické ovládání a technologie kapalinových nebo suchých dvojitých spojek používaných u většiny moderních vozidel na našich silnicích.
Clutch release bearing

Vlastnosti a výhody

  • Naklápěcí provedení umožňuje hladké ovládání sepnutí/rozpojení spojky.
  • Kompaktní řešení s nízkou hmotností a třením snižuje emise CO2 a omezuje ztráty výkonu.
  • Utěsněné a namazané na celou dobu životnosti: chrání místo valivého styku ložiska před částečkami ze spojkového kotouče a externím znečištěním.
  • Vynikající jednořadá a dvouřadá pryžová těsnění: odolávají provozním teplotám, brání vniknutí nečistot a udržují kvalitu maziva.
  • Oběžné dráhy z kalené oceli s vysokým obsahem chromu: zachovávají vysokou únosnost a tuhost ložisek pro hladký chod spojky.
  • Zesílené plastové pouzdro s MOS2*: zajišťuje tuhost a díky vodicí trubce se snadným nasouváním snižuje hlučnost.
  • Robustní kovová zesílená zadní deska: je schopna nést vysoké zatížení a prodlužuje tak životnost.
  • Ložiska jsou testována v souladu se specifikacemi originálních dílů: zajišťují optimální funkce za extrémních teplot, vysokých zatížení a otáček.
  • Dodáváme spojková ložiska OE pro Peugeot, Citroen, Audi, Renault a GM.
  • Více než 140 různých sad spojkových ložisek s vidlicovým ovládáním v naší řadě.
  • Ložiska jsou připravena k montáži.

*Mazivo se síranem molybdeničitým