Řada ložisek SKF kol pro veterány

Klasika je nesmrtelná

Odborné znalosti SKF v oblasti originálních dílů pro veterány díky jejímu automobilovému dědictví.
Product-assortement_classic

Vlastnosti a výhody

  • Prvotřídní sada Classic s plnou výbavou: Originální ložiska kol SKF, spojovací materiál, technologie plastického maziva SKF (podle potřeby), přípravek proti stykové korozi, vytištěné montážní pokyny a certifikát pravosti
  • Prvotřídní krabice SKF s atraktivním vintage designem a optimalizovanou ochranou součástí
  • Specifický obal včetně klínů přizpůsobených na průměr ložiska, který je na trhu naprosto jedinečný.
  • Specializovaná nabídka pro nejoblíbenější ikonické a prestižní veterány
  • VŠECHNY díly ložisek kol od společnosti SKF jsou 100% navrženy pro daný účel, výhradně podle specifikací výrobců originálních dílů, a dodávají se s veškerým nezbytným příslušenstvím pro zajištění montáže do originálních konstrukcí

Certifikát

SKF uvádí na trh sady ložisek kol pro veterány

Spolehlivá řada autodílů pro veterány: Pro zajištění bezproblémového provozu veteránů je nutné používat při jejich opravách díly v kvalitě originálních dílů.

Vlastnosti a funkce

  • Prvotřídní a robustní krabice pro optimalizovanou ochranu součástí
  • Certifikát pro originální díly se schválením kontroly kvality SKF, QR kód pro přístup ke všem informacím o sadě. Vyhrazený prostor pro razítko mechanika, datum opravy a počet najetých kilometrů pro kompletní dohledatelnost opravy, která zvýší hodnotu vozidla
  • Ložiska SKF Explorer se zvýšeným výkonem a sníženými emisemi CO2
  • Specifická katalogizace s kvalitní vazbou na staré aplikace pro originální díly zajišťuje rychlou a bezpečnou identifikaci dílů.
  • Vysoce kvalitní klíny přizpůsobené průměru ložiska