Osobní vozidla

Pomocný pohon SKF: profesionální řešení

Výkonnost řemenu velmi závisí na výkonnosti řemenice SKF
SKF Multi-V belt kit

Vlastnosti a výhody

  • Nabízíme více než 2600 sad vícedrážkového řemene a samostatných dílů plně odpovídajících OE.
  • Pokrytí více než 85 % vozového parku v Evropě.
  • Soustředíme se systémové opravy – poškozené součásti mohou ovlivnit a dále narušit činnost souvisejících dílů.
  • Je dostupná celá škála samostatných dílů a kompletních sad, která umožňuje různé varinty výměny.
  • Sady obsahují všechny součásti nezbytné k provedení úplné výměny, včetně šroubů, matic, kladek, vodního čerpadla a volnoběžných řemenic alternátoru pro případ potřeby.
  • Jako pomoc k zajištění přesnosti a efektivity oprav jsou k dispozici montážní pokyny, technické brožury a videa s ukázkami výměny.

Sady vícedrážkových řemenů

SKF: Přední dodavatel komplexních řešení

Selhávající součásti v řemenem poháněných systémech mají dominový efekt na všechny související díly a způsobují jejich poškození. Proto je nutné vyměňovat všechny součásti najednou. Naše sady vícedrážkových řemenů jsou připraveny na všechny možnosti výměn, ať už řemen pohání vodní čerpadlo nebo volnoběžnou řemenici alternátoru.

Sady vícedrážkových řemenů

  • Správný řemen v prověřené kvalitě odpovídající originálnímu dílu.
  • Napínáky a vodicí kladky prémiové kvality.
  • Sada zahrnuje matice, šrouby a další spojovací materiál nutný k správné montáži dílů.

Sady vícedrážkových řemenů s volnoběžnou řemenicí alternátoru (FAPU)

  • Sady navíc obsahují volnoběžnou řemenici alternátoru v kvalitě originálního dílu.
  • Správný řemen v prověřené kvalitě odpovídající originálnímu dílu.
  • Napínáky a vodicí kladky prémiové kvality.
  • Sada zahrnuje matice, šrouby a další spojovací materiál nutný k správné montáži dílů.

Sady vícedrážkových řemenů s vodním čerpadlem

  • Sady volitelně obsahují prémiové vodní čerpadlo se statickým těsněním a/nebo plochým těsněním.
  • Správný řemen v prověřené kvalitě odpovídající originálnímu dílu.
  • Napínáky a vodicí kladky prémiové kvality.
  • Sada zahrnuje matice, šrouby a další spojovací materiál nutný k správné montáži dílů.

Vícedrážkové řemeny

Zajištění úspěšného provozu díky přesné konstrukci řemenů SKF

Vlastnosti a funkce

  • Všechny řemeny mají přesnou OE délku a zaručují správnou funkci systému a delší životnost.
  • 76% pokrytí vozového parku v Evropě.
  • Více než 1 200 řemenů dostupných ve více velikostech.
  • Široký rozsah dostupných řemenů, včetně následujících: Klínové a dvouřadé klínové řemeny, vícedrážkové a pružné řemeny.
  • Vícedrážkové řemeny z pryže EPDM* zachovávají nižší provozní teploty a jsou odolné vůči únikům oleje a opotřebení.
  • Pružné řemeny nevyžadují napínání kladkou. Napnutí systému je zajištěno jejich kratší délkou a pružností řemene.
  • Podrobné technické brožury a videa s výměnou jsou dostupná prostřednictvím QR kódu vytištěného na štítku krabice.

*Materiál EPDM podle specifikací originálních dílů

Napínáky vícedrážkového řemene

SKF: vynikající výkon řemenů díky konstrukci založené na tolerancích

Napínáky zajišťují dokonalé napnutí řemene příslušného motoru a fungují jako tlumiče vibrací a hluku. Pomáhají předcházet prokluzování řemene a nikdy nepůsobí nadměrným tahem, který může snížit výkon řemene a životnost poháněných agregátů.

Vlastnosti a funkce

  • Přesná rozměrová vůle ložisek: zajišťuje efektivní činnost ložisek za všech teplot motoru.
  • Optimalizovaná konstrukce a tvar řemenic: zajišťuje nízkou házivost u hladkých hnacích řemenů, snížení hluku, vibrací a celkového opotřebení.
  • Tlumení integrované v konstrukci: pohlcuje vibrace řemenu a snižuje zatížení řemenu a veškerého příslušenství.
  • Okrouhlá nebo úhlová drátěná pružina: Zlepšuje ovládání napnutí a prodlužuje životnost celého systému.
  • Žáruvzdorné těsnění řemenice (−40 až +120 °C): zabraňuje znečištění pružiny, zajišťuje nízké tření a dlouhou provozní životnost.
  • Řemenice s vysokou únosností: Minimalizuje riziko nesouososti řemenice a poškození řemene v systému.
  • Těsnicí víko: brání znečištění ložisek a prodlužuje životnost napínáku.*

*V souladu se specifikacemi originálních dílů

Nabídka SKF

  • Všechny napínací kladky jsou dostupné jako samostatné díly nebo jako součást kompletních sad pohonu příslušenství.
  • V naší nabídce jsou také dostupné manuální napínáky řemenů a hydraulické napínáky.
  • Dostupné jako jednořadé a dvouřadé sestavy.

Vodicí kladka vícedrážkového řemene

Přesné pomocné systémy SKF: vysoká spolehlivost napájení

Klíčovou funkcí vodících kladek je poskytování podpory a vedení vícedrážkového řemene. U nejmodernějších vysoce výkonných příslušenství a maloobjemových motorů, kde mohou radiální síly na vodicích kladkách dosáhnout až 200 kg, jsou přesné úhly opásání a únosnost základem dokonalého výkonu motoru.

Vlastnosti a funkce

  • Přesná rozměrová vůle ložisek: zajišťuje efektivní činnost ložisek za všech teplot motoru.
  • Optimalizovaná konstrukce a tvar řemenic: zajišťuje nízkou házivost u hladkých hnacích řemenů, snížení hluku, vibrací a celkového opotřebení.
  • Žáruvzdorné těsnění (−40 až +120 °C): zabraňuje znečištění pružiny a zajišťuje nízké tření a dlouhou provozní životnost.
  • Těsnicí víko:* brání znečištění ložisek a prodlužuje životnost napínáku.
  • Ložiskové mazivo prémiové kvality: zajišťuje hladký a tichý výkon za všech teplot.

*V souladu se specifikacemi originálních dílů

Nabídka SKF

  • Všechny vodicí kladky jsou dostupné jako samostatný díl nebo jako součást kompletních sad vícedrážkového řemene.
  • Dostupné jako jednořadé a dvouřadé sestavy.

Volnoběžná řemenice alternátoru

Plynulá jízda - vyzkoušejte technologii SKF

Naše patentovaná volnoběžná řemenice alternátoru snižuje vibrace, což pomáhá udržovat správnou funkci pohonu příslušenství a prodlužuje životnost vícedrážkového řemene.

Vlastnosti a funkce

  • Jednosměrná spojka: snižuje hmotnost o 10 % a tření o 60 %.
  • Vysokootáčkový alternátor: pracuje efektivně využívající kinetickou energii generovanou při náhlém poklesu otáček motoru.
  • Dvě předmazaná a utěsněná kuličková ložiska: účinně pomáhá nést radiální zatížení od řemene regulováním nežádoucích pohybů řemene (chvění řemene).
  • Žáruvzdorné těsnění (−40 až +120 °C): zabraňuje znečištění pružiny a zajišťuje nízké tření a dlouhou životnost.
  • Optimalizovaná konstrukce a tvar řemenic zajišťuje nízkou házivost u hladkých hnacích řemenů, snížení hluku, vibrací a celkového opotřebení.
  • Těsnicí víko: brání znečištění ložisek a prodlužuje životnost napínáku.*

*V souladu se specifikacemi originálních dílů

Nabídka SKF

  • Kompaktní konstrukce volnoběžné řemenice alternátoru (FAPU) se sníženou hmotností a třením pro optimální výkon.
  • Všechny volnoběžné řemenice alternátoru jsou dostupné jako samostatné díly nebo součást úplných sad pohonu pomocných agregátů.
  • Kompletní jednotky zahrnují ložiska, jednosměrnou spojku, řemenici a hřídel a ochranné víčko pro jednoduchou montáž na alternátor.

Tlumící řemenice vibrací klikového hřídele

Profesionální vyvážení vačkového hřídele a pomocného pohonu od společnosti SKF

Zmenšování zdvihového objemu motorů a zvyšování točivých momentů při nízkých otáčkách přináší nechtěné torzní vibrace, které je třeba tlumit pomocí aktivního tlumiče klikové hřídele. Díky funkčnímu tlumiči má vícedrážkový řemen menší pravděpodobnost prasknutí a dochází ke snižování únavy motoru a nadměrných vibrací motoru.

Vlastnosti a funkce

  • Všechny tlumiče klikové hřídele jsou dostupné jako samostatné díly.
  • Jednořadá tlumící řemenice se spojovacím elastomerem: uvnitř obsahuje vrstvu pryže k efektivnímu odfiltrování vibrací motoru pro dlouhou životnost.*
  • Dvouřadá tlumící řemenice se setrvačníkovou technologií: Tlumí a ruší těžké vibrace vycházející z řemene a pomáhá snížit únavu motoru a nadměrné vibrace.*
  • Optimalizovaná konstrukce a tvar řemenic: zajišťuje nízkou házivost u hladkých hnacích řemenů, snížení hluku, vibrací a celkového opotřebení.
  • Perfektní vyvážení: Hmotnost je rovnoměrně rozložena v řemenici, aby nedocházelo k dalším vibracím a tlumič optimálně pracoval.

*V souladu se specifikacemi originálních dílů