Optimální účinnost chlazení motoru a výkon

Sady vodních čerpadel

Vodní čerpadlo je srdcem chladicího systému. U motorů pracujících s vysokým zatížením je dokonalý průtok správné chladicí kapaliny blokem motoru, chladičem a hadicemi důležitý k zajištění správných provozních teplot a optimálního výkonu motoru.
SKF water pump truck

Nabídka SKF

  • Řada obsahuje více než 100 různých ložisek zahrnujících špičkové modely nákladních vozidel evropských zemí.
  • Ložiska do převodovek se dodávají jako samostatné součástky k montáži.

Vlastnosti a funkce

  • Robustní a odolné provedení: Vysoce odolná konstrukce pro drsná a znečištěná prostředí.
  • Dlouhodobá odolnost a testování kvality: Testování podtlakem, aby byly vyloučeny netěsnosti. Všechna čerpadla splňují normy kvality DIN EN 9001:2000
  • Průtok a tlak chladicí kapaliny podle motoru: Chrání ostatní části motoru, zajišťují hladký chod a spolehlivý výkon.