Přesné konstrukce pro precizní výkon

Ložiska převodovky

Jako dodavatel originálních dílů pro výrobce Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI a Iveco dodáváme ložiska převodovek v originální kvalitě na trh s náhradními díly. Zvýšení výkonů vedlo k lepším výkonům ložisek, delší životnosti a lepší provozní efektivitě.
Transmission bearing

Vlastnosti a funkce

  • Vyrobeno z oceli vysoké čistoty: dosahuje výjimečné pevnosti a tvrdosti (až 65 HRC na Rockwellově stupnici).
  • Indukčně kalené přesné oběžné dráhy:  brání ve vzniku prasklin náboje a zaručují delší životnost a bezpečnost.
  • Vysoce přesné výrobní procesy: zajišťují velmi nízký rozptyl rozměrů a odchylku od parametrů kroužku a válečku.
  • Přesně obrobené dle přísných tolerancí: Pro definovanou vysokou tuhost, nízké úrovně hluku a vibrací a optimální provozní životností pro ložiska i převody.
  • Unikátní oblast styku mezi čely valivých těles a vodicí přírubou: Reguluje mazací film na oběžných drahách ložiska i při nízkých otáčkách a brání tak prudkému nárůstu teploty během záběhu a trvalém provozu.
  • Topografie povrchu valivých elementů a kroužků: podporuje okamžitou tvorbu mazacího filmu, což vyhovuje požadavku pro vysoká předpětí.

Nabídka SKF

  • Řada obsahuje více než 100 různých ložisek zahrnujících špičkové modely nákladních vozidel evropských zemí.
  • Ložiska do převodovek se dodávají jako samostatné součástky k montáži.