Delší životnost celého pohonu pomocných agregátů

Pomocné systémy

Většina dnešních nákladních vozidel je vybavena automatickými napínáky řemenů v systému pohonu pomocných agregátů. Tento trh nadále roste a vytváří další poptávku po vysoce kvalitních produktech. Automatické napínací jednotky a vodicí kladky řemene SKF dokáží vydržet až dvakrát déle ve srovnání se součástkami od ostatních dodavatelů náhradních dílů. Tyto vlastnosti mají pozitivní vliv na provoz vozového parku a prodlužují životnosti celého systému pohonu pomocných agregátů.
SKF auxiliary Truck

Vlastnosti a výhody

  • Nabídka zahrnuje 96 různých výrobků, včetně klíčových modelů nákladních vozidel v evropském vozovém parku.
  • Vinutá pružina: zlepšuje ovládání napnutí a prodlužuje životnost celého systému.
  • Labyrintové těsnění: brání znečištění pružiny a prodlužuje životnost napínáku.
  • Ložiska 6303 uspořádaná do tandemu: odolávají vyššímu zatížení a zajišťují delší životnost ložiska.
  • Pevnější kovaná ocelová řemenice: minimalizuje nebezpečí sesmeknutí řemene z řemenice.
  • Těsnicí víko: brání znečištění ložisek a prodlužuje životnost napínáku.
  • Technologie Noose ring: omezuje vibrace systému, což vede k hladšímu chodu a delší životnosti napínáku.
  • Větší dřík čepu (22–25 mm): vylepšuje stabilitu napínáku.