Osobní vozidla

Efektivní řízení, snižování emisí

Od rýsovacího prkna až po servisní dílnu. Podpoříme vás vším, od řešení na míru až po standardní komponenty, vše navržené s jediným jasným cílem. Posunout lidi dál s menšími náklady.

Vivid cars on the street mvp

Osobní vozidla

Největší výzvou v automobilovém průmyslu je jet rychleji a dál, aniž by se spotřebovalo více energie. Proto vyvíjíme řešení, díky kterým jsou auta a nákladní vozy lehčí, provozně efektivnější, vydrží déle a produkují méně emisí. Od systémů hnacího ústrojí přes ložiska až po nejmenší těsnění. Spojte se s námi a vytvořte si vlastní řešení na míru, které vám zajistí náskok před ostatními. Nebo se spolehněte na náš široký výběr vysoce kvalitních dílů, které pozvednou vaše konstrukce zevnitř.
Hands on the steering wheel mvp

Technické dotazy

Pohonná jednotka

Zákazníci a regulační orgány na celém světě požadují, aby osobní a nákladní vozidla jezdila efektivněji, produkovala méně emisí a měla delší životnost. To vyžaduje optimalizovaná řešení hnacího ústrojí pro novou generaci vozidel. Elektrický, hybridní, benzinový nebo naftový. Naše odborné znalosti v oblasti ložisek, těsnění, maziv a mechatroniky vám mohou pomoci zvýšit energetickou účinnost, zlepšit spolehlivost, umožnit kompaktnější konstrukci a zjednodušit montáž. Od motoru a převodovky až po všechny části hnacího ústrojí. Společně můžeme vytvořit mechanicky a elektronicky odolná vozidla budoucnosti. Jedna součástka po druhé.
SKF Car E_powertrain
Výkonná auta

Navrženo pro absolutně nejvyšší kvalitu a odolnost

Vysoce výkonné sportovní vozy, včetně nejnovějších plně elektrických supersportů a hyperaut, vyžadují specifická řešení ložisek. Navrženo pro vyšší rychlosti a větší zatížení. SKF Automotive dodává škálu přizpůsobených produktů těm nejprestižnějším automobilkám na světě, včetně jedno-matkových nábojových ložisek pro sportovní, závodní vzhled kol. Dalšími příklady jsou kompletní hnací hřídele s homokinetickými klouby pro maximální integraci systému a ložiska s integrovanými kazetovými těsněními a těsněními s nízkým třením pro optimální těsnicí vlastnosti. 
Front right-side wheel mvp

Máte na mysli nějaký projekt?

Kontaktujte nás a jeden z našich specialistů se s vámi spojí, aby s vámi probral vaše potřeby.