Lídr v oblasti bezpečnosti a komfortu: Společnost SKF představuje svou novou řadu výrobků pro řízení a zavěšení kol opatřenou špičkovým syntetickým plastickým mazivem

Novinky2023-01-16

Systémy řízení a zavěšení kol vždy představovaly nejlepší indikátor kvality vozidla. Společnost SKF, více než 100letý lídr v oblasti automobilového průmyslu, hrdě představuje svou novou řadu výrobků pro řízení a zavěšení kol opatřenou špičkovým syntetickým plastickým mazivem. Naše nová řada nabízí více než 5,000 skladových výrobků, od starších aplikací po nejmodernější elektromobily. Zahrnuje výrobky jako ramena nápravy, táhla stabilizátoru, kulové čepy, pouzdra, spojovací tyče, axiální klouby, středové tyče, hlavní a pomocné páky řízení či manžety řízení s jejich příslušenstvím pro rychlou a snadnou montáž. Pro zajištění kvality a optimální výkonnosti jsou výrobky navrženy, zkoušeny a ověřeny dle standardů kvality OEM.

Za účelem řešení praktických problémů a zlepšení řízení a jízdních kvalit zavěšení kol jsme s využitím našich znalostí ze závodního prostředí a norem v oblasti výroby originálních dílů vyvinuli nové plastické mazivo SKF pro řízení a zavěšení kol. Toto syntetické mazivo se špičkovými výkonnostními charakteristikami zajišťuje lepší mazání kloubových spojů řízení a zavěšení kol a poskytuje tak ještě větší požitek z jízdy. 

Širší rozsah provozních teplot nového plastického maziva SKF pro řízení a zavěšení kol zlepšuje ovládání řízení, zejména při nižších teplotách, a to díky omezení efektu prokluzu v chladných podmínkách.

Vylepšené syntetické plastické mazivo SKF pro řízení a zavěšení kol usnadňuje montáž a také pomáhá snižovat opotřebení dílů a zajišťuje tak vyšší odolnost a zdvojnásobuje životnost dílů.

Širší rozsah provozních teplot nového plastického maziva pro řízení a zavěšení kol zlepšuje ovládání řízení, zejména při nižších teplotách.