Společnost SKF sponzoruje pokus o světový rekord s Bobby Car E-Bob v Německu

Novinky2023-01-16

Společnost SKF s hrdostí oznamuje své sponzorství pokusu o světový rekord s Bobby Car. Bobby Car je ikonické dětské autíčko, které bylo přebudováno na elektricky poháněné sportovní autíčko. Jako klíčový partner v tomto úsilí dodává společnost SKF hybridní kuličková ložiska spolu s technologií mazání, což prezentuje závazek společnosti budovat technologie s ultra nízkým třením, a podporovat projekty, které prokazují výkon elektromotorů v závodech.

Společnost SKF hybridní kuličková ložiska spolu s technologií mazání, což prezentuje závazek společnosti budovat technologie s ultra nízkým třením, a podporovat projekty, které prokazují výkon elektromotorů v závodech.

Převratný pokus o světový rekord se uskutečnil na proslulém okruhu Hockenheimring v Německu, kde společnost SKF výrazně působí, a Bobby Car bude ozdoben značkou společnosti SKF. 

Pokus o světový rekord s E-Bobem

Za tímto ambiciózním projektem stojí Paul, 31 let starý student, který se rozhodl posunout hranice závodění Bobby Car jeho přestavbou na elektrické vozidlo. Po řadě kontaktů Paul zajistil prestižní Hockenheimrring pro pokus o světový rekord. Ovšem s ohledem na bezpečnost se pokus zaměří na náročnou část tratě zvanou Parabolika, kde má Paul záměr jet na maximální rychlost.

Technologie a příprava

Úspěch tohoto pokusu o světový rekord spočívá v pečlivém plánování a přesném inženýrském řešení. Paul a jeho kolega, David Reimund z Univerzity aplikované vědy ve Fuldě, neúnavně na technologii projektu pracovali. Vývoj motoru byl jejich prvotním záměrem, příspěvek společnosti SKF s hybridními DGBB a mazáním měl zásadní roli při zajištění hladkého chodu a výkonu vozidla.

Podpora a uznání

Pokus o světový rekord s Bobby Car přitáhl značnou pozornost a svědky akce bylo vybráno asi 40 osob. Zástupci univerzity ve Fuldě, sponzoři, přátelé a rodina a inspektoři z Institutu rekordů v Německu a Světových Guinnessových rekordů byli také na historickém pokusu přítomni.

Přínos SKF s řešením konců kol podtrhuje závazek společnosti k inovacím a zvyšování potenciálu elektromotorů v závodění. 

Kromě dosažení světového rekordu vyslali Paul a Reimund i obsáhlejší zprávu směrem k inovacím a prokázali schopnosti elektromotoru v závodním odvětví. Zatímco svět očekává 10. srpna elektrizující počin, SKF je hrdá na to, že je významným partnerem tohoto bezprecedentního pokusu o světový rekord s Bobby Car. Díky dodávkám hybridních DGBB a moderní mazací technologie se SKF představuje ve světě kol a prokazuje své odhodlání k inovacím a pokroku. Tato vzrušující akce nejen vyzdvihuje potenciál vozidel na elektrický pohon, ale také podtrhuje význam spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou. Spolu SKF a tým stojící za tímto pokusem hledí vpřed k dosažení nového světového rekordu a inspirují budoucí generace technických nadšenců.