SKF, hrdý technický partner firmy Pagani – legenda a inovace společně tvoří budoucnost automobilismu

Novinky2023-04-25

Po více než dvou dekádách jako dodavatel společnosti Pagani společnosti SKF a Pagani sdílí společný cíl budovat dlouhodobé partnerství, kde základní kameny společného růstu tvoří pokročilé technologie a udržitelnost.

Společnost Pagani Automobili S.p.A. je italský výrobce supersportovních vozů, založená v roce 1998 Horaciem Paganim. Společnost si rychle získala jméno jako konstruktér zakázkových vozů využívajících technologicky pokročilé materiály, jako jsou uhlíková vlákna či titan. Společnost SKF je hrdým technickým partnerem, který vybavil poslední model Pagani Huayra R ložisky kol SKF.

Společnost SKF je dodavatelem společnosti Pagani od jejího založení a dodávala díly na různé modely automobilů. U supersportovních vozidel je základním požadavkem zkombinovat špičková technická řešení ložisek s náročnými podmínkami provozu extrémně výkonných vozidel. Konstrukce našich nových ložisek kol se vyznačuje nízkým třením, nízkou hmotností a s tím souvisejícími nízkými emisemi. Používáme lehké konstrukce kroužků s optimalizovaným využitím materiálu za účelem snížení hmotnosti, polymerové klece, zajišťující nízké tření a další úsporu hmotnosti, a keramické kuličky, které váží o 126 gramů na kolo méně než kuličky ocelové. Tento inovativní přístup a technologie pozitivně ovlivňují bezpečnost a udržitelnost v celém odvětví a přispívají tak k úsilí společnosti SKF dosáhnout do roku 2030 naprosté uhlíkové .

Používáme lehké konstrukce kroužků s optimalizovaným využitím materiálu za účelem snížení hmotnosti, polymerové klece, zajišťující nízké tření a další úsporu hmotnosti, a keramické kuličky, které váží o 126 gramů na kolo méně než kuličky ocelové.

Výrobci supersportovních vozidel očekávají nejvyšší výkonnost a kvalitu a také chtějí něco jedinečného ve smyslu lehkých řešení s nízkým třením slučujících funkčnost s špičkové vlastnosti. 

„Díky našim dovednostem v oblasti závodního provozu podporujeme společnost Pagani v zajištění nejvyšší úrovně výkonnosti v segmentu supersportovních aut. Proto jsme v posledních letech pro platformu společnosti Pagani usilovně vyvíjeli speciální řešení s nízkým třením. Společný vývoj těchto nových ložisek s nízkým třením a schopností odolat vysokému zatížení prozkoumává oblast nejvyšší výkonnosti ložisek kol v historii automobilů. Závodní sektor je pro nás také velmi emotivní a dobře zní i koncovým uživatelům naší nabídky náhradních dílů, kterým předvádí naše technické znalosti a výrobního ducha. – Philipp Herlein, vedoucí globálního trhu s autodíly ve společnosti SKF.

Úspěch této spolupráce spočívá v inovativnosti a vedoucí pozici obou společností v průběhu celé historie. Pro nás oba jsou moderní technologie a přínos k ochraně životního prostředí dva ze základních kamenů našeho růstu v automobilovém odvětví. Věříme v toto pevné a dlouhodobé partnerství se společností Pagani, které je základem úspěšné spolupráce ve prospěch obou stran v budoucnosti.

Společný vývoj těchto nových ložisek s nízkým třením a schopností odolat vysokému zatížení prozkoumává oblast nejvyšší výkonnosti ložisek kol v historii automobilů“ – Philipp Herlein, vedoucí globálního trhu s autodíly ve společnosti SKF.