Společnosti SKF a Nexus Automotive spojily své síly, aby podpořily Garrett Trucksport ve FIA European Truck Racing Championship

SKF Racing2024-06-27

Jsme hrdí na to, že můžeme oznámit nové partnerství při sponzorování týmu Garrett Trucksport na Mistrovství Evropy tahačů FIA (European Truck Racing Championship – ETRC) v roce 2024. Tato vzrušující spolupráce spojuje lídry v oboru pokročilých technologií a automobilových řešení a podporuje tým známý svou rychlostí, silou a přesností na závodní trati.

Letošní rok je začátkem vzrušující spolupráce mezi SKF a týmem Garrett Trucksport. Šampionát odstartoval v květnu a bude probíhat až do října, přičemž se bude jednat o vysoce energické závody po celé Evropě. Zatímco se kamiony prohánějí po tratích, jsme hrdí na to, že je naše jméno spojeno s týmem, který ztělesňuje rychlost, sílu a přesnost.

Mistrovství Evropy FIA v závodech tahačů je jedním z nejzajímavějších závodů v motoristickém sportu, který poukazuje na sílu a působivou techniku závodních tahačů. Každý závod je důkazem dovedností a odhodlání řidičů i technologické dokonalosti jejich kamionů. Podpora týmu Garrett Trucksport se dokonale shoduje s hodnotami společnosti SKF, kterými jsou kvalita a výkon.

Zapojení společnosti SKF do týmu Garrett Trucksport je více než pouhý sponzoring; je to partnerství založené na společných cílech a vzájemném respektu. Naše pokročilé technologie ložisek jsou navrženy tak, aby zlepšovaly výkon a spolehlivost vysoce výkonných nákladních vozidel. Podporou společnosti Garrett Trucksport prokazujeme svůj závazek posouvat hranice automobilového inženýrství.

V průběhu šampionátu se těšíme na každý závod a na příležitost být svědky dalších úspěchů týmu Garrett Trucksport. Naše spolupráce nejen zvýší výkonnost týmu, ale také poskytne cenné poznatky a inovace, které budou přínosem pro automobilový průmysl.

Zveme všechny naše partnery, zákazníky a milovníky motoristického sportu, aby sledovali cestu týmu Garrett Trucksport v průběhu celého Mistrovství Evropy FIA 2024 v závodech tahačů. Sledujte aktuální informace, výsledky závodů a obsah ze zákulisí, který upozorňuje na naše partnerství a neuvěřitelnou práci na trati i mimo ni, prostřednictvím našich kanálů sociálních médií a sledujte nás na @SKFAutomotive.

SKF Automotive | Společnosti SKF a osobní vozidla Nexus spojily své síly, aby podpořily Garrett Trucksport ve FIA European Truck Racing Championship