Na plný plyn do roku 2024: Vzrušující start společnosti SKF v Rallye Dakar i mimo ni

SKF Racing2024-02-29

To je ale začátek roku!

Spěch, vzrušení, přesná navigace a dlouhé hodiny v sedadle řidiče – to jsou prvky, které definují vzrušující svět rallye. Mezi nejtěžší šampionáty na světě patří Rallye Dakar jako důkaz silného ducha člověka i stroje.

Zapojení společnosti SKF do týmu Toyota Gazoo Racing

Jak se nový rok vyvíjel, společnost SKF hrdě vstoupila do rychle se rozvíjející akce tím, že se na další rok stala technickým sponzorem impozantního týmu Toyota Gazoo Racing. Během náročných závodů je vozidlo vybaveno špičkovou technologií od společnosti SKF, která se vyznačuje výjimečnou kvalitou, robustností a spolehlivostí a posouvá hranice výkonu. A výsledek? Jezdci týmu Toyota Gazoo Racing si zajistili pozoruhodné pozice v první desítce Rallye Dakar 2024.

Společnost SKF se s hrdostí stala technickým sponzorem týmu Toyota Gazoo Racing na další rok.

Navigace náročnými terény s týmem WP Factory Racing

Naše zapojení se zde nezastavilo. Společnost SKF také hrála klíčovou roli jako technický partner týmu WP Factory Racing v Rallye Dakar. 46. ročník tohoto ikonického závodu se ukázal jako jeden z nejnáročnějších v historii, protože zvolná kombinace terénů tlačila jezdce i stroje na hranice jejich možností. Závod trval 13 intenzivních dní, včetně průlomové 48hodinové chronologické etapy, kde jezdci čelili maximálně náročnému testu, spali pod širákem a nemohli spoléhat na žádnou pomoc svých týmů. Technická odbornost společnosti SKF hrála klíčovou roli při navigaci v tomto náročném závodě.

Společnost SKF také hrála klíčovou roli jako technický partner týmu WP Factory Racing v Rallye Dakar.

Technická odbornost společnosti SKF hrála klíčovou roli při navigaci v tomto náročném závodě.

Nastartování roku excelentních závodů

Letošní Rallye Dakar byla pro společnost SKF jen startovní čárou v roce plném vzrušujících závodních akcí. Jak se sezóna vyvíjí, naše výrobky budou nadále demonstrovat špičkový výkon na různých šampionátech. Velké akce, jako Formule 1 a NASCAR, se již připravují a společnost SKF je připravena být přímo v srdci těchto soutěží.

U společnosti SKF nejsme jen diváci; jsme aktivními účastníky pulzujícího světa závodění a posouváme hranice technické dokonalosti. Zůstaňte s námi a přečtěte si další napínavé novinky, jak se řítíme do roku plného rychlosti, přesnosti a neúnavné honby za vítězstvím.