Trh s náhradními díly SKF maximálně těží ze závodních zkušeností s řešením řízení a zavěšení

SKF Racing2023-01-16

Závodní zkušenosti s řešením řízení a zavěšení

Dnešní závodní vozy používají nejvyspělejší součásti systémů řízení a zavěšení kol. Při závodění není vše jen o výkonu. Potřebujete stabilitu a kontrolu, abyste získali cenné milisekundy v každém kole a dosáhli přesného řízení na nejnáročnějších závodních okruzích a tratích po celém světě.

Téměř od okamžiku vynálezu automobilu byla společnost SKF důležitým dodavatelem automobilních technologií závodním týmům na celém světě. Bez ohledu na druh závodění, k vítězství jsou zapotřebí stabilita, odolnost a řiditelnost. Dnešní závodní vozy používají nejvyspělejší součásti systémů řízení a zavěšení kol. Při závodění není vše jen o výkonu. Potřebujete stabilitu a kontrolu, abyste získali cenné milisekundy v každém kole a dosáhli přesného řízení na nejnáročnějších závodních okruzích a tratích po celém světě – v kopcích Monaka, na zmrzlých švédských cestách, na kluzkém asfaltu v Japonsku či v drsném australském vnitrozemí. Rozsáhlá závodní zkušenost umožňuje společnosti SKF nabídnout na trh náhradních dílů výrobky, které se postarají o jezdcovu bezpečnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Všechny výrobky SKF se vyznačují špičkovou kvalitou a spolehlivostí. Jsou rozsáhle testovány s ohledem na nejvyšší standardy a specifikace.

Formule 1 poskytuje společnosti SKF jedinečné prostředí pro posouvání hranic ložiskových technologií. Po více než 70 let pomáhají výrobky, technické dovednosti a znalosti společnosti SKF týmům Formule 1 vyhrávat závody. Poznatky zde získané pak aplikujeme na výrobky nabízené automobilním výrobcům in na trhu náhradních dílů po celém světě.

Závodní zkušenosti s řešením řízení a zavěšení

Poslední generace kluzných ložisek SKF používá inovativní vložku, vyvinutou a patentovanou společností SKF, která dále snižuje tření a opotřebení během provozu a výrazně tak prodlužuje životnost ložiska.

Poslední generace kluzných ložisek SKF používá inovativní vložku, vyvinutou a patentovanou společností SKF, která dále snižuje tření a opotřebení během provozu a výrazně tak prodlužuje životnost ložiska. Toto řešení, vyvinuté pro letecký průmysl, bylo vytvořeno s použitím lehkých materiálů a speciálních povlaků. Nabízí další zlepšení výkonnosti a optimalizaci v některých oblastech použití kluzných ložisek, a mohou tak pomoci závodním týmům najít vítězné řešení.

Kloubová ložiska SKF, jako ta používaná v systémech řízení a zavěšení kol v oblasti motorsportu, jsou k dispozici také v celé řadě provedení, rozměrových řad a velikostí, které uspokojí potřeby celého trhu s náhradními díly, ne jen závodění. Sortiment SKF zahrnuje velká kloubová ložiska i malé sestavy kloubových hlavic. Mezi jejich výhody patří: dlouhá provozní trvanlivost, minimální nároky na údržbu a vysoká provozní spolehlivost – to vše i v těch nejnáročnějších podmínkách. 

Rozsáhlé znalosti řešení kluzných ložisek spolu s vysokou úrovní odbornosti v oblasti komplexních systémů řízení a zavěšení kol umožňují společnosti SKF nabídnout cenné zkušenosti a podporu zákazníkům na trhu automobilních náhradních dílů po celém světě.

Kloubová ložiska SKF, jako ta používaná v systémech řízení a zavěšení kol v oblasti motorsportu, jsou k dispozici také v celé řadě provedení, rozměrových řad a velikostí, které uspokojí potřeby celého trhu s náhradními díly, ne jen závodění.