Opravy, opětovné použití a recyklace namísto kupování nových výrobků mají zásadní význam, zejména v automobilovém průmyslu. My v SKF plně uznáváme nezbytný dopad těchto postupů na životní prostředí. Pro nás znamená udržitelnost v nezávislém trhu automobilových dílů všeobsahující cíl snižování emisí během životního cyklu. V celé naší divizi prodeje automobilových dílů společnost SKF usiluje o prodloužení fyzické životnosti stávajících vozidel. Více než kdy předtím chápeme, že počáteční emise spojené s výrobou nových vozidel jsou nezpochybnitelně vysoké. Jak v nedávném rozhovoru zdůraznil Philipp Herlein, Obchodní ředitel divize Automobilové náhradní díly SKF, „počáteční emise spojené s výrobou nových vozidel jsou jednoznačně vysoké, je pro nás tedy klíčové, abychom stávající osobní vozidla zachovali“.
Příchod vozidel na alternativní paliva, jako jsou hybridy a elektromobily, ukazuje, že průmysl jde v boji proti hrozbě změny klimatu vpřed. Série výrobků SKF pro vozidla, nákladní automobily a jednostopá vozidla je vyvíjena s cílem snižovat tření a bezpečný svět mobility SKF podporuje revoluci elektromobilů s maximálním zaměřením na veškerý vývoj OEM v segmentu elektromobilů. A z celkového pohledu na životní prostředí musíme ve společnosti SKF zachovávat stávající vozový park v co nejlepším stavu, a tím přispívat k celkové rovnováze emisí, vysvětlil Philipp.
Podle Evropské agentury pro životní prostředí má silniční doprava největší podíl na celkových emisích z dopravy – 77 % v roce 2020 v Evropské unii. Navíc, osobní silniční přeprava má největší vliv a dopad v rozsahu 40 % emisí skleníkových plynů z dopravy. Pro samotného majitele vozu, který hledá novou alternativu, tak může být nejlepším řešením ponechat si své stávající vozidlo, náležitě jej udržovat a zachovat jeho nejlepší stav z hlediska spotřeby.
Přeprava je velkým zdrojem emisí skleníkových plynů a dnes představuje přibližně 17 % těchto emisí. Z toho představují nákladní automobily velkou část. V Severní Americe se společnost SKF nedávno věnovala případu zákazníka, který provozuje velkou flotilu nákladních vozidel. To znamená, že působí v odvětvích se silným znečištěním a odpadovým hospodářstvím. Tým SKF se rozhodl provést ostrou zkoušku těsnění SKF, která jsou speciálně navržena pro použití v segmentech ze silným znečištěním a pro profesionální použití. Výsledky předčily všechna očekávání. Tento konkrétní scénář slouží jako přesvědčivý příklad toho, jak výrobky SKF přispívají k hmatatelným změnám. Tím, že SKF umožňuje užitkovým vozidlům dlouhodobé používání, přispívá k udržitelnější společnosti s účinnějším využitím zdrojů. Prostřednictvím inovací a odhodlání společnost SKF pokračuje ve vývoji řešení, která zvyšují životnost vozidel a jsou prospěšná jak pro firmy, tak pro životní prostředí.