Ložiska kol automobilu mohou vydržet po celou dobu jejich životnosti, nebo také ani celý týden. Vše závisí na řadě aspektů, které si přiblížíme níže.
Než si povíme o výměně ložisek kol, pojďme se rychle podívat, co může způsobit jejich selhání.
Hlavní důvody selhání ložisek kol:
Existují způsoby, jak zachovat dobrou kondici ložisek. Zde uvádíme doporučení, jak prodloužit životnost ložisek kol.
V první řadě, to nejlepší, co pro ložiska můžete udělat, je jezdit klidným způsobem. Extrémní ježdění zapříčiní rychlejší opotřebení ložisek kol (a dalších mechanických součástí vozidla), proto se snažte (například) vyvarovat rychlému průjezdu přes nerovné vozovky.
Výkonnost ložisek ovlivní také způsob jejich montáže do vozidla. Pokud se například namontují s použitím vyššího než stanoveného momentu, vcelku pravděpodobně dojde k jejich poškození, a tedy zkrácení životnosti.
Při montáži a demontáži ložisek je také třeba používat správné nástroje. Použití nevhodných nástrojů nebo nesprávné použití nástrojů může také vést k poškození ložisek. Proto doporučujeme vždy se obrátit na profesionály.
Abyste porozuměli procesu montáže náhradních ložisek kol do vozidla, nejprve je třeba vědět, že existují dva hlavní druhy ložisek: stará generace ložisek a nová generace ložisek. Ložiska staré generace se montují trochu obtížněji, avšak tyto potíže lze vždy překonat použitím vhodné techniky. V tomto případě se nabízí sady ložisek kol SKF nové generace, které se montují do vozidla mnohem snáze.
Jen málo uživatelů má odvahu pustit se do demontáže automobilu a umazat si při tom ruce, a když už tak činíte, měli byste mít potřebné znalosti, neboť pokud se výměna provádí nesprávným způsobem, existují rizika poškození dalších součástí a ohrožení bezpečnosti provozu vozidla. S uvážením řečeného proto doporučujeme, aby práci prováděl vždy odborník.
Nejsou-li ložiska rozpadlá na kusy, profesionál by měl zvládnout demontáž starého ložiska a montáž nového přibližně za 40 minut. V opačném případě je třeba počítat s delší dobou.
To záleží na příčinách opotřebení ložiska kola automobilu. Pokud je příčinou značné stáří ložiska nebo dlouhodobé stání vozu, ostatní ložiska kol automobilu budou pravděpodobně ve velmi podobném stavu a brzy se porouchají rovněž. V takovém případě je vhodné provést kompletní výměnu.
Pokud k poškození dojde například rychlým průjezdem velkého výmolu, patrně se bude jednat pouze o ložisko daného kola a nebude nezbytné provést výměnu na obou stranách. Za běžné situace bude odborník provádějící výměnu schopen určit, zda je třeba měnit také další ložiska.