10 sad nástrojů pro servis rozvodů pro více než 5000 aplikací na evropském automobilovém trhu.
Systém rozvodů představuje citlivou část moderních motorů a nesprávné postupy jeho oprav jsou hlavní příčinou mechanických závad. Divize automobilových náhradních dílů SKF proto nabízí 10 speciálních nástrojů, které pomáhají servisním technikům rychle a správně opravovat systémy rozvodů u široké řady oblíbených vozidel.
U většiny motorů vybavených rozvodovým řemenem je důležité používat při výměně systému rozvodů speciální nástroje. Při vyjímání starého rozvodového řemene a dalších prvků a osazování nové sady je nezbytné, aby vačkový hřídel, klikový hřídel a dokonce i vstřikovací čerpadlo dieselového motoru byly uzamčeny ve správných polohách. Každá chyba může způsobit nákladné a často i nevratné poškození motoru.
Nástroje SKF pro servis motorových rozvodů obsahují vše, co je třeba k zachování synchronizace klikového a vačkového hřídele a k bezpečné a správné výměně rozvodového systému.
Jaké jsou vlastnosti a výhody?
68 % systémů rozvodů v Evropě využívá technologii rozvodového řemene a opravy jejich závad bývají velmi nákladné a časově náročné. Tyto specializované nástroje pomáhají servisním technikům v každodenní práci a umožňují jim provádět dokonalé opravy hned napoprvé.
10 sad nástrojů pro servis rozvodů pokrývá celkem 90 sad rozvodových řemenů s vodním čerpadlem i bez něj a více než 5000 aplikací z evropského vozového parku.
Úplná nabídka nástrojů divize automobilových náhradních dílů SKF nyní zahrnuje celkem 16 sad. Kromě 10 nových sad pro servis motorových rozvodů nabízíme také následující nástroje: