Posílení elektrické mobility: Cesta společnosti SKF k elektrifikaci mobility

Novinky2024-03-07

Na oběžné dráze automobilových inovací vynikají elektromobily jako maják udržitelné mobility, který revolučním způsobem mění naše uvažování o dopravě. Díky své ekologické konstrukci a působivému výkonu si elektromobily získaly představivost spotřebitelů po celém světě a jsou hnací silou seismického posunu směrem k ekologičtější budoucnosti na silnicích.

Zrod elektrické mobility

Cesta elektromobilů sahá až do konce 19. století, kdy vizionářští vynálezci jako Andreas Flocken vydláždili cestu vytvořením prvních elektromobilů. Od té doby se díky technologickému pokroku a společenským změnám staly elektromobily z výklenkové novinky mainstreamovým zázrakem a každý další rok přináší nové milníky v účinnosti, dojezdu a dostupnosti.

Elektromobily jsou majákem udržitelné mobility, který mění náš pohled na dopravu.

Úloha ložisek v elektrických vozidlech

S tím, jak automobilový průmysl přijímá elektrifikaci, nebyla nikdy vyšší poptávka po spolehlivých a účinných komponentech. Mezi tyto klíčové prvky patří ložiska – neopěvovaní hrdinové, kteří umožňují plynulý pohyb bez tření v elektrických vozidlech. Špičková řešení SKF hrají klíčovou roli při zvyšování výkonu a zajišťování bezproblémového provozu elektrických vozidel, od ložisek kol až po ložiska motorů.

Elektrická vozidla spoléhají na množství ložisek, která podporují různé komponenty a zajišťují hladký provoz. Elektromobil může obsahovat v průměru 60 až 80 ložisek, od ložisek kol přes ložiska motorů až po ložiska převodovek a další. Tato ložiska hrají klíčovou roli při optimalizaci výkonu, snižování tření a zvyšování účinnosti elektromobilů.

Pohyb v terénu inovací

V dynamickém prostředí elektrické mobility představuje SKF hnací sílu inovací a poskytuje nejmodernější ložiska a řešení přizpůsobená jedinečným výzvám elektromobilů. Díky dědictví inženýrské excelence trvajícímu desítky let společnost SKF nadále posouvá hranice možného a spolupracuje s výrobci automobilů na novém definování měřítek výkonnosti, spolehlivosti a udržitelnosti v odvětví elektromobilů.

Kuličková ložiska jsou v elektrických vozidlech hojně využívána k podpoře rotujících součástí, jako jsou kola, motory a převodovky. Tato ložiska jsou vybavena malými kuličkami, které se kutálejí mezi vnitřními a vnějšími oběžnými drahami, čímž minimalizují tření a umožňují plynulý pohyb. SKF nabízí ucelenou řadu kuličkových ložisek speciálně navržených pro aplikace v elektrických vozidlech, která zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost.

Určování směru vpřed

Při pohledu do budoucnosti je elektrifikace automobilového průmyslu obrovským příslibem – nejen pro snížení emisí a zmírnění klimatických změn, ale také pro podporu nové éry mobility, která bude bezpečnější, chytřejší a dostupnější pro všechny. Se společností SKF v čele inovací se vydáváme na cestu ke světlejším a čistším zítřkům, poháněným neomezeným potenciálem elektromobility.

Inovativní řešení SKF přesahují rámec ložisek a zahrnují různé komponenty nezbytné pro výkon a bezpečnost elektromobilů. Výrobky SKF jsou nedílnou součástí posilování elektromobility a zlepšování zážitku z jízdy – od systémů řízení přes součásti zavěšení, koncové jednotky kol až po převodové systémy.

Nástup elektromobilů představuje změnu paradigmatu v automobilovém průmyslu a předznamenává nový věk udržitelné dopravy poháněné inovacemi a vynalézavostí. Díky neochvějnému závazku společnosti SKF k dokonalosti jsme připraveni stát v čele směrem k ekologičtější a elektrifikovanější budoucnosti na silnicích.

SKF Automotive | Posílení elektrické mobility: Cesta společnosti SKF k elektrifikaci mobility