Dakar Rally – jeden z nejnáročnějších motoristických závodů – píše další kapitolu své historie. SKF je i v roce 2020 hrdým partnerem nejlepších týmů, jako je Toyota Gazoo Racing, vítěz loňského ročníku.
Společnost SKF je nadšeným sponzorem světového motoristického sportu ve všech jeho podobách, ať již jde o závody motocyklů či závodních vozů, na okruzích, na silnici i v terénu. Naše špičkové zakázkové výrobky a technická podpora pomáhají závodním týmům už desítky let. Naše samostatná divize SKF Racing zajišťuje všechny aspekty technické podpory, návrhu a výroby specializovaných aplikací pro motoristický sport.
Pevné a dlouhodobé vztahy se všemi zákazníky jsou základem úspěšného a dlouhodobého partnerství, které je výhodné pro obě strany. Jak uvádí Glyn Hall, šéf týmu Toyota Motorsport, výrobky SKF jsou pro vůz Toyota Hilux Dakar první volbou všude tam, kde to připadá v úvahu: „Výrobky SKF preferujeme z důvodu jejich vysoké spolehlivosti a šíře sortimentu. Kvalita, kterou SKF poskytuje, má na úspěchy našich nejlepších závodních vozů zásadní vliv. Kromě obvyklých oblastí použití, jako jsou převodovky, diferenciály a mechanismy řazení, jsme pro výrobky SKF v našich vozech našli řadu dalších uplatnění a jsme velmi vděční za podporu, kterou nám tato špičková společnost poskytuje.“
Týmy, které SKF podporuje, již dosáhly v terénních motoristických závodech řady umístění na stupních vítězů. Platí to i pro Dakar Rally, jeden z nejnáročnějších závodů svého druhu na světě, ve kterém jezdci i jejich vozy každoročně překonávají hranice možností. SKF jej podporuje již od roku 2012.
V roce 2019 v Dakar Rally zvítězila posádka tvořená katarským jezdcem Nasser Al Attiyah a francouzským spolujezdcem Mathieu Baumelem z jihoafrického týmu Toyota Gazoo Racing s vozem Hilux.
Naše partnerství s týmem Toyota Gazoo Racing pokračuje i v roce 2020, ve kterém se Dakar Rally jede v termínu od 5. do 17. ledna. Společnost SKF přeje všem účastníkům hodně štěstí. Ať vyhraje ten nejlepší!