Obvyklé problémy čerpadel chladicí kapaliny

SKF, mechanika v srdci2023-01-16

Čerpadlo chladicí kapaliny (obvykle poháněná rozvodovým řemenem) je srdcem chlazení motoru. Čerpadlo zajišťuje cirkulaci chladicí kapaliny v motoru a ostatních komponentech, aby zajistila optimální provozní teplotu motoru. 

Chladicí kapalina ovlivňuje také další oblasti motoru jako průchod oleje výměníkem tepla a ventilem EGR (recirkulace výfukových plynů), což činí čerpadlo chladicí kapaliny kritickým systémem pro normální provoz vozidla.

Pojďme se podívat na některé obvyklé problémy, které mohou mít dopad na systémy čerpadel chladicí kapaliny .

Použití nadměrného množství těsnicího tmelu

Pokud čerpadlo chladicí kapaliny není opatřena těsněním, k utěsnění spoje mezi vodní pumpou a blokem motoru se používá těsnicí tmel. Použití správného množství těsnicího tmelu je klíčové, protože jeho nadměrné množství zničí těsnění uvnitř čerpadla. Při použití příliš velkého množství pasty může dojít k znečištění systému a poškození mechanických těsnění. To často vede k netěsnosti čerpadla chladicí kapaliny, což může mít vliv na chod motoru a případně způsobit další poškození a selhání motoru.

U čerpadel opatřených mechanickým těsněním nebo statickým O-kroužkem nepoužívejte žádné těsnicí tmely.

Při použití příliš velkého množství pasty může dojít k znečištění systému a poškození mechanických těsnění.

Znečištěná nebo nesprávná chladicí kapalina

Dynamické těsnění odděluje „suchou a mokrou“ část čerpadla. Aby mohlo správně fungovat, vyžaduje správnou a čistou chladicí kapalinu. Nečistoty nebo jiné částečky mohou těsnění poškodit a výrazně snížit životnost celého čerpadla. 

Nově namontovaná čerpadla mohou vykazovat drobnou netěsnost v oblasti vypouštěcího otvoru, avšak všechny ostatní netěsnosti představují problém, patrně zapříčiněný použitím nesprávné chladicí kapaliny nebo jejím znečištěním. Častou příčinou znečištění chladicí kapaliny je prosakování těsnění pod hlavou válců či vnitřní netěsnost vodou chlazeného ventilu ERG. Znečištěná chladicí kapalina může poškodit další díly a způsobit vnitřní poškození motoru.

Nikdy nemíchejte chladicí směsi! Smícháním různých směsí můžete způsobit závažné technické poruchy a také vytvořit nebezpečné chemické sloučeniny!

Nikdy nemíchejte chladicí směsi! Smícháním různých směsí můžete způsobit závažné technické poruchy a také vytvořit nebezpečné chemické sloučeniny!