Společnost SKF, sponzor a oficiální dodavatel mistrovství Super TC2000 v Argentině

SKF Racing2023-01-16

Společnost SKF nadále plně podporuje mistrovství Super TC2000, ve které na týmy čekají poslední tři závody sezóny včetně nejdůležitější dvousetkilometrové tratě v Buenos Aires v listopadu 2019.

Mistrovství Super TC2000 je z hlediska technologické náročnosti nejprestižnější kategorií automobilových závodů v Latinské Americe. Začalo to v roce 2012 jako vývoj série TC2000 a nadále usiluje o neustálé technologické pokroky a inovace, které charakterizují konkurenci od jejího otevření v roce 1979. Závodní vozy pro mistrovství Super TC2000 se skládají ze současných výrobních modelů, které jsou silně upraveny a vyladěny pro trať, se specifikacemi velmi podobnými jako u mezinárodních cestovních šampionátů. Sérii tvoří 12 závodů v různých městech Argentiny.

Jaký je vztah společnosti SKF k závodům Super TC2000?

Společnost SKF je sponzorem těchto závodů od roku 2017. Dodává ložiska motorů, vodní čerpadla a sady řemenů pro všechny závodní vozy série TC2000. Na každý závod zve společnost SKF zákazníky (zejména mechaniky a obchodníky s náhradními díly), na které čeká jedinečný zážitek. Během dvou dnů mohou navštívit depo a boxovou uličku a vyslechnout si rozhovory techniků různých týmů, které se závodu účastní. Mohou si také prohlédnout startovní rošt a projet si závodní trať v předváděcím voze.

SKF – sponzor a oficiální dodavatel

Jaká jsou pravidla soutěže?

Před rokem 2012 byly povoleny motory do objemu 2000 ccm, přičemž předpisy umožňovaly jen omezené modifikace standardních motorů. Cílem bylo snížení provozních nákladů a zajištění rovných podmínek pro všechny týmy. Variabilní časování ventilů, proměnná geometrie sání, antiblokovací brzdové systémy a systémy řízení trakce byly zakázány. Počínaje sezónou 2012 zajistila společnost Radical Performance Engines (RPE) 2,7litrové motory RPE TCX V8 (šlo o variantu motoru RPX, původně určeného pro vozy Radical SR8, s úpravou pro pohon předních kol). Díky této pohonné jednotce s výkonem 430 k při 10 500 ot./min se vozy zařadily do nejsilnější kategorie speciálů s předním pohonem na světě. Série byla s ohledem na tyto změny přejmenována na Super TC2000. Klíčem k vítězství týmu v tomto prestižním šampionátu je využití výkonu motoru a šetření pneumatik. SKF přeje všem týmům hodně štěstí do zbývajících závodů a těší se na další spolupráci v budoucnosti.

Souboj nejlepších týmů v posledních třech závodech série.