BYD a SKF; společná ekologičtější cesta k udržitelné mobilitě

Novinky2024-05-10


V rychle se rozvíjejícím světě automobilových inovací jsou partnerství hnací silou převratných pokroků. Ve společnosti SKF Automotive jsme hrdí na to, že můžeme oznámit naši nejnovější spolupráci se společností BYD, partnerství, které mění podobu technologie elektromobilů a posouvá nás směrem k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti.

Naše cesta se společností BYD byla poznamenána mnoha milníky, z nichž posledním bylo prestižní ocenění, které jsme od společnosti BYD obdrželi. Ve společnosti SKF jsme poctěni tím, že jsme na začátku roku 2024 obdrželi od společnosti BYD ocenění „优质供应商奖 2023 Outstanding Supplier Award“ (Ocenění pro vynikajícího dodavatele). Toto uznání podtrhuje náš závazek k dokonalosti a naše odhodlání posouvat hranice inovací. Stojí za zmínku, že to není poprvé, co jsme byli společností BYD oceněni; obdrželi jsme také ocenění „2022 Outstanding Supplier Award“ (Ocenění pro vynikajícího dodavatele), což dále upevňuje naše silné partnerství.

优质供应商奖 2023 Outstanding Supplier Award (Ocenění pro vynikajícího dodavatele)


Jako přední světový dodavatel ložisek, těsnění a dalších důležitých automobilových komponentů jsme vždy stáli v čele inovací. Naše oddanost dokonalosti a snaha posouvat hranice možného nám vynesla pověst důvěryhodného partnera výrobců po celém světě.

Nyní posouváme náš závazek k inovacím do nových výšin se společností BYD, vedoucí silou v odvětví elektromobilů v Číně. Společnost BYD, což je zkratka pro „Build Your Dreams“ (Budujte si své sny), sdílí naši vizi čistší a udržitelnější budoucnosti a je lídrem ve vývoji elektromobilů a řešení pro obnovitelné zdroje energie.

Díky našemu partnerství se společností BYD hraje SKF Automotive klíčovou roli v revoluci v myšlení o dopravě. Naše prémiová řešení, od elektromobilů po hybridní systémy, pohánějí automobily zítřka a posouvají nás k lepší a světlejší budoucnosti. Silné partnerství mezi společnostmi SKF a BYD Auto dokládá rychlá reakce společnosti SKF na zvýšené požadavky a zkrácené projektové cykly ze strany společnosti BYD v rámci komplexního hodnotového řetězce, což upevňuje náš závazek k inovacím a efektivitě.

Jednou z klíčových oblastí, kde se společnost SKF Automotive prosazuje, je oblast elektrických pohonných systémů. Jako hlavní dodavatel ložisek pro e-drive společnosti BYD pomáháme pohánět elektrickou revoluci tím, že poskytujeme vysoce kvalitní komponenty potřebné k pohonu nové generace elektrických vozidel.

Naše partnerství se společností BYD však přesahuje rámec pouhých dodávek dílů. Ruku v ruce se společností BYD pracujeme na vývoji inovativních řešení, která posouvají hranice možností ve světě elektromobilů. Od pokročilých materiálů až po nové výrobní postupy – neustále posouváme hranice, abychom mohli dodávat výrobky, které předčí očekávání našich zákazníků.

Naše spolupráce se společností BYD již přinesla působivé výsledky. Z 25% podílu na trhu v roce 2023 na 40% podíl v roce 2024 – přítomnost společnosti SKF Automotive na trhu s elektromobily je silnější než kdykoli předtím. A díky iniciativám, jako je vývoj jednookruhových karbonitridačních a kontinuálních tlačných pecí, připravujeme půdu pro ještě větší úspěch v nadcházejících letech.