Společnost SKF zastává přední pozici v poskytování robustních řešení pro trh s automobilovými náhradními díly. Po více než sto letech zkušeností v oblasti rotačních zařízení pro prvovýrobu i trh s náhradními díly společnost SKF rozšiřuje svou nabídku osvědčených brzdových kotoučů s ložisky o kompletní řadu brzdových destiček SKF, přičemž je plně v souladu s evropskou regulací ECR90.
Tyto nové brzdové destičky jsou speciálně navrženy pro všechny jízdní podmínky. Ve srovnání se standardními brzdovými destičkami na trhu prošly naše destičky významnými materiálovými vylepšeními. Většina z nich obsahuje keramické komponenty, které zajišťují menší vytváření prachu, vynikající odolnost a minimální hluk. Snížení hlučnosti bylo prokázáno ve srovnávacích testech provedených společností SKF s výrobky jiných výrobců na základě zkušebního postupu SAE J2521 pro měření hluku. Ve všech výsledcích překonaly destičky SKF konkurenci.
Nový integrovaný systém zvyšuje bezpečnost a pohodlí řidičů a cestujících díky novým funkcím, jako je elektrický indikátor opotřebení, který upozorňuje řidiče, když se polštářky brzy opotřebují. Kromě toho je brzdová destička SKF vybavena spalující úpravou pro rychlý brzdný výkon. Má povrchovou úpravu, která zlepšuje chování při ložní ploše mezi brzdovými destičkami a kotouči na první zastávce, což řidiči umožňuje cítit absolutní kontrolu nad vozidlem. Zároveň může zkrátit brzdnou dráhu až o 20 % a poskytnout řidiči maximální bezpečnost již při prvním brzdění.
Pro usnadnění montáže jsou většina sad brzdových destiček SKF dodávány se všemi potřebnými doplňky v balení, včetně elektrických indikátorů opotřebení, šroubů a spon brzdových třmenů, které odpovídají specifikacím OE. Nové sady příslušenství nahrazují staré sady a zajišťují optimální snížení hlučnosti během používání. Všechny tyto komponenty umožňují perfektní montáž, snižují nečekané pískání a zároveň jsou snadno vyměnitelné.