骑手重型应用的首选

摩托车重型车轮套件

摩托车车轮轴承必须能承受越野应用中的严重污染,包括频繁粗暴洗车,这会缩短轴承寿命。我们传统的车轮轴承和密封套件无法满足此类恶劣的应用,所以为您的爱车提供了重型车轮套件,终极版的轮毂方案,它能降低摩擦,增加使用间隔时间并延长重型条件下轴承的使用寿命。
VKWB HD fond blanc (Wheel kit HD)

宣传视频

采用独特的 SKF 重型车轮套件尽享驾乘乐趣

特点及性能

无可争议的污染防护:加上我们的轴承,重型密封可提供可靠防护,在最恶劣环境下防止污染物进入。

终极耐清洗性能:得益于其独特设计,在对摩托车进行高压清洗期间重型密封能对轴承进行保护。

降低摩擦:SKF 专利的密封设计要比任何其他标准密封的摩擦更低,同时运行条件下密封防护能力不会下降。

全套维修套件提高耐久性:除了精心设计和选择的轴承和密封之外,阳极处理隔圈可确保密封性能在长期使用后不会衰减。

视频

为何重型车轮套件与众不同