车轮套件

SKF 的摩托车车轮轴承和密封技术是数十年的专业技术的结晶。耐久的车轮套件设计为能承受极端条件,使其成为那些追求可靠性和峰值性能骑手的理想选择。
VKWB 2R 2J F-184 Wheel kit

宣传视频

采用独特的 SKF 重型车轮套件尽享驾乘乐趣

特点及性能

高效转动性能:感受车轮顺畅有效转动的威力,每次骑乘都能最大限度发挥摩托车的性能。

增强动感:最大限度的降低摩擦,实现精准掌控和道路响应,享受无与伦比的动感体验。

可靠的污染防护:我们的车轮轴承和密封能可靠地抵御污染,确保在任何路况下都能保持长久性能。

恶劣条件下的强耐久性:我们的车轮套件能确保耐久性和可靠性,每次行程都能让您放心。

全面套件门类:有了我们的各类套件,就能满足道路和越野应用的需求,针对您特定的摩托车需求提供最佳方案。