密封端头单元 2.0

Seal Head Unit 2.0 是一个用于高性能减震器的先进密封系统,它采用全新的 NBR 复合材料塑料支撑环,并改进了静密封设计,外加紧凑型的设计方案,从而改善了耐久性和密封效果。
_C7A4057 Seal head unit 2.0

特点及性能

整体式一体化设计:将多个部件集成在单个装置内,简化了安装,降低组装时间。

先机密封形状和 NBR 复合材料:设计为在 -40°C 到 +140°C 的极端温度下仍能可靠运行,确保平顺的密封和减震效果。

外部密封几何形状经优化:重新设计的外径静态密封便于装卸,改进了使用性,提高了性能。

产品图片