设计为在运行期间降低摩擦并提高抓地力,提升驾乘感受

用于山地车的前叉密封套件

 山地车前叉密封是整个前悬架系统的一个重要防护部分,对于驾乘舒适性和恶劣环境下的无故障运行有着举足轻重的影响。SKF 山地车前叉密封的设计沿用了优质摩托车密封的基因:独特的自润滑复合材料外加针对每种应用开发的独特设计。

宣传视频

用于山地车的前叉密封套件

用于山地车的双前叉密封:创新提升性能

特点及性能

无可争议的污染防护:加上我们的轴承,重型密封可提供可靠防护,在最恶劣环境下防止污染物进入。

终极耐清洗性能:得益于其独特设计,在对摩托车进行高压清洗期间重型密封能对轴承进行保护。

减低摩擦:SKF 专利的密封设计要比任何其他标准密封的摩擦更低,同时运行条件下密封防护能力不会下降。

全套维修套件提高耐久性:除了精心设计和选择的轴承和密封之外,阳极处理隔圈可确保密封性能在长期使用后不会衰减。