设计为能实现卓越的密封性能,降低摩擦

用于摩托车的前叉密封套件

叉形密封是整个前悬架系统的重要保护部分,对在最恶劣环境中的骑乘舒适性和无故障运行具有至关重要的影响。SKF 摩托车叉形密封套件有 3 种不同型号,可根据每位骑乘者的需求提供最佳方案。
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

宣传视频

用于摩托车的前叉密封套件

专为最挑剔的骑手、最恶劣的环境设计

前叉密封套件

绿色或黑色前叉密封套件

SKF 的摩托车前叉密封套件包括一个油封和由自润滑复合材料制成的防尘刮油环,其设计经过专门开发,能实现卓越的密封性能,增强耐磨性,防止灰尘进入。

提供了 SKF 密封签名颜色为绿色或黑色的型式,用于各类高品质应用。

重型前叉密封套件


重型前叉密封套件是绿色密封套件的进化版,它采用了双唇设计的升级版防尘刮板,能进一步形成迷宫密封,阻挡灰尘,防止进入油封。防尘刮板弹簧也经过优化,采用开式盘簧防止泥土留存,有助于清理。

双复合材料前叉密封套件

这种独特的设计包含两种特殊橡胶复合材料组合,并重新设计了刮板唇和密封唇的设计。多材料共模塑铸造组合,加上改进之后的密封唇性能,增强了与轴的随动性能。此外,在刮尘唇上新增了一个金属骨架和开式盘簧,可有效阻碍污染物进入。