用于摩托车的前叉套组件

除了降低维护需求以及侧面受力时低摩擦属性之外,专门设计了能与 SKF 密封件完美组合使用的 SKF 叉套。SKF 叉套将钢铁的强度与 PTFE 的自润滑滑动层结合起来,确保了性能平顺,低摩擦。黄铜中间层增强了散热性能以及内外层之间的结合。镀铜钢背板保护免于发生腐蚀。经过短暂磨合后,PTFE 薄层转移到对面,实现了最低摩擦,增强了耐磨性能。
Fork bushings packaging

前叉叉套

SKF 为增强性能开发的叉套

特点及性能

卓越耐磨性能:基于 PTFE 的滑动层确保以最小摩擦力顺畅运动,增强悬架响应性和骑乘舒适性。

尺寸标记:叉套上明确精准的标记便于标识,易于安装,提升了组装效率。

承载能力强:高强度钢制背板使叉套能承受重载和冲击,使其特别适合恶劣骑行环境。

宽温度范围内的热稳定性:设计为在高温和低温下都能可靠运行,确保在各类环境中都表现始终如一。

最小运行间隙:严格的公差降低行程,减少震动,使骑行更稳定,操控性更好。